(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g

通常価格(税別)
105,587円 ~ 109,958円
税込価格
116,146円 ~ 120,954円

水滴、埃、衝撃等に強いボディーを採用バックライト付き液晶ディスプレイで操作が簡...

詳細情報を確認する

  • 計量皿サイズ(mm):
    φ120
  • 重量(kg):
    4.4
  • 計量モード:
    単純計量、個数計数、パーセント計量、統計、調合、合計、係数、密度
  • 最小表示:
    0.001g
  • 本体寸法:
    210(W)×319(D)×289(H)mm
  • インターフェース:
    RS232

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
ひょう量
コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
220g
30029097

1個

105,587( 116,146円 )

-

  • 注文停止中
320g
30029096

1個

109,958( 120,954円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

水滴、埃、衝撃等に強いボディーを採用
バックライト付き液晶ディスプレイで操作が簡単

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g

MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g

    MEシリーズ天びん/上皿 ME203E

    MEシリーズ天びん/上皿 ME203E

      MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g 内臓分銅搭載

      MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g 内臓分銅搭載

        メーカー アズワン メトラー・トレド アズワン
        通常価格 105,587円 105,587円 160,892円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        計量皿サイズ(mm) φ120 - φ120
        重量(kg) 4.4 - 4.6
        計量モード 単純計量、個数計数、パーセント計量、統計、調合、合計、係数、密度 - 単純計量、個数計数、パーセント計量、統計、調合、合計、係数、密度
        最小表示 0.001g - 0.001g
        本体寸法 210(W)×319(D)×289(H)mm - 210(W)×319(D)×289(H)mm

        MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001gのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました