(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE 基板・チップ洗浄治具 NR1675シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PTFE 基板・チップ洗浄治具 NR1675シリーズ

通常価格(税別)
20,900円
税込価格
22,990円

【特長】・オールPTFE製・酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています・基板やチッ...

詳細情報を確認する

型番

61-3538-55 解除

Loading...

仕様

  • ビーカー:500mL用
  • 本体:角型
  • 網目5.5m/m目
  • サイズ(mm):本体:63×45×H15、シャフト部:Φ7×H155、溝部:4×17×深さ13(16ヶ所)
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
商品詳細種別
ビーカー
本体
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3538-55

[本体/63×45×H15][シャフト部/7φ×H155][溝部/4×17×深さ13*16ヶ所]
基板・チップ洗浄治具 ビーカー500cc用
500cc用
角型

1個

20,900( 22,990円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールPTFE製
・酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています
・基板やチップ等の溶剤洗浄に最適です
・溝(4×17×深さ13)が16箇所空いております
・溝にはドレイン用の穴も空いております
・ビーカー500mLに入る最適な大きさです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFE 基板・チップ洗浄治具 NR1675シリーズ

PTFE 基板・チップ洗浄治具 NR1675シリーズ

    PTFE 基板・チップ洗浄治具 ビーカー200cc用 NR1675-03

    PTFE 基板・チップ洗浄治具 ビーカー200cc用 NR1675-03

      部品洗浄ざる(ステンレス製)

      部品洗浄ざる(ステンレス製)

        クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 5kg

        クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 5kg

          メーカー アズワン フロンケミカル エスコ アズワン
          通常価格 20,900円 29,000円 9,999円 14,535円
          通常出荷日 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

          PTFE 基板・チップ洗浄治具 NR1675シリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました