(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グルービングカッター NR1404シリーズ

型番:61-3537-64
グルービングカッター NR1404シリーズ グルービングカッター(ガイケイ19ファイ、3/4ファ

通常単価(税別)
15,130円
税込単価
16,643円

【特長】・耐薬品性に優れています・継手・バルブに使用されているFロック型シール...

詳細情報を確認する

型番

61-3537-64 解除

Loading...

61-3537-64 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用チューブ外径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3537-64

19mm、3/4"

1個

15,130( 16,643円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れています
・継手・バルブに使用されているFロック型シールを使用する際に必要となる治具です。簡単操作で安全にチューブ外周に溝を切る事ができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グルービングカッター NR1404シリーズの型番61-3537-64のページです。
型番61-3537-64に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グルービングカッター NR1404シリーズ

グルービングカッター NR1404シリーズ

    グルービングカッター(外径1/4φ、3/8φ、1/2φ) NR1404-11

    グルービングカッター(外径1/4φ、3/8φ、1/2φ) NR1404-11

      耐薬CTFEルアーコック

      耐薬CTFEルアーコック

        メーカー アズワン フロンケミカル アズワン
        通常価格 9,905円 15,753円 29,367円
        通常出荷日 8日目   8日目   8日目  
        商品タイプ その他パーツ - -
        詳細タイプ 溝切りカッター - -

        グルービングカッター NR1404シリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        61-3537-62
        61-3537-63
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        適用チューブ外径

        9,905円

        ( 10,896円 )
        1個 -

        8日目

        6、8、10、12mm

        15,130円

        ( 16,643円 )
        1個 -

        8日目

        1/4"、3/8"、1/2"

        パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました