(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE 円筒型容器 NR0160シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3531-95
PTFE 円筒型容器 NR0160シリーズ PTFE エントウガタヨウキ 3L NR0160-03

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
72,742円 ~ 235,027円
税込価格
80,016円 ~ 258,530円

【特長】耐薬品性に優れており、最高使用温度が250℃の円筒型容器です。

詳細情報を確認する

型番

61-3531-95 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
容量(L)
高さ(mm)
内径(φmm)
外径(φmm)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3531-95

ふっ素樹脂製容器
丸型
3
230
139
155
円筒型容器

1個

135,276( 148,804円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
耐薬品性に優れており、最高使用温度が250℃の円筒型容器です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFE 円筒型容器 NR0160シリーズ

PTFE 円筒型容器 NR0160シリーズ

    PTFE 円筒型容器 3L NR0160-03

    PTFE 円筒型容器 3L NR0160-03

      PTFE 円筒型容器 1L NR0160-01

      PTFE 円筒型容器 1L NR0160-01

        PTFE広口ボトル F-1001シリーズ

        PTFE広口ボトル F-1001シリーズ

          PTFE広口ボトル F-1002シリーズ

          PTFE広口ボトル F-1002シリーズ

            液体移送用ジャー 101シリーズ

            液体移送用ジャー 101シリーズ

              メーカー アズワン フロンケミカル フロンケミカル アズワン アズワン アズワン
              通常価格 72,742円 135,276円 72,742円 21,000円 28,376円 24,094円
              通常出荷日 19日目   19日目   19日目   10日目~   1日目~   8日目~  

              PTFE 円筒型容器 NR0160シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました