(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン PTFE繊維 NR0104シリーズ

アズワン PTFE繊維 NR0104シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,628円
税込単価
22,691円

【特長】・耐薬品性に優れています・PTFE100%で不純物なし・繊維加熱用

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    【その他】その他
  • 詳細タイプ:
    ファイバー
  • 材質詳細:
    PTFE(四フッ化エチレン)
  • 質量(g):
    500
  • 繊維太さ:
    Φ0.02

型番

61-3531-33 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他材質【その他】その他
詳細タイプファイバー
材質詳細PTFE(四フッ化エチレン)質量(g)500
繊維太さΦ0.02 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3531-33

1個

20,628( 22,691円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れています
・PTFE100%で不純物なし
・繊維加熱用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アズワン PTFE繊維 NR0104シリーズの型番61-3531-33のページです。
型番61-3531-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン PTFE繊維 NR0104シリーズ

アズワン PTFE繊維 NR0104シリーズ

    フロンケミカル PTFE繊維 NR0104シリーズ

    フロンケミカル PTFE繊維 NR0104シリーズ

      ふっ素樹脂フィルム(PFA)

      ふっ素樹脂フィルム(PFA)

        ナフロン(PTFE)シート

        ナフロン(PTFE)シート

          PTFEグラスシート 耐薬品性 F-7040シリーズ

          PTFEグラスシート 耐薬品性 F-7040シリーズ

            PTFEフィルム F-8034シリーズ 厚さ1mm

            PTFEフィルム F-8034シリーズ 厚さ1mm

              ふっ素樹脂フィルム(FEP)

              ふっ素樹脂フィルム(FEP)

                PTFEグラスシート F-7040シリーズ 耐熱温度-100 ℃~ 260 ℃

                PTFEグラスシート F-7040シリーズ 耐熱温度-100 ℃~ 260 ℃

                  メーカー アズワン フロンケミカル アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン フロン工業
                  通常価格 20,628円 20,628円 4,800円 3,280円 2,100円 11,685円 3,130円 2,100円
                  通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目   8日目   1日目~   1日目  
                  商品タイプ その他 - - シート - - シート -
                  材質 【その他】その他 - - 【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂 - - 【樹脂】ふっ素樹脂 -
                  詳細タイプ ファイバー - - - - - フィルム -
                  材質詳細 PTFE(四フッ化エチレン) - - - - - - -
                  質量(g) 500 - - - - - - -

                  アズワン PTFE繊維 NR0104シリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト