(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
角型洗浄カゴ SSシリーズ
  • 数量スライド割引

角型洗浄カゴ SSシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
4,000円 ~ 12,100円
税込価格
4,400円 ~ 13,310円
通常出荷日
1日目
【特長】
・洗浄用のカゴです
・ステンレス製で、滅菌も可能です
【仕様・注意点】
・SS100角カゴ
・サイズ(W×D×H)m/m:100×100×100
・網目5.5m/m目
・材質:ステンレス

角型洗浄カゴ SSシリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品の洗浄用
    評価 5.0満足度:5.02020/07/31
    洗浄台に使用する部品入れのかごで使ってます。価格も手ごろでしっかりした作りで耐久性もありそうです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    超音波洗浄機用
    評価 5.0満足度:5.02020/06/27
    超音波洗浄機の内カゴとして使用。アミもしっかりしていて少々重い部品も大丈夫でした。特に問題はないです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型洗浄カゴ SSシリーズ

角型洗浄カゴ SSシリーズ

    SS422角型洗浄カゴ 400×200×200(H)

    SS422角型洗浄カゴ 400×200×200(H)

      丸型洗浄カゴ SSシリーズ

      丸型洗浄カゴ SSシリーズ

        試験管籠SS/洗浄大かご 角形

        試験管籠SS/洗浄大かご 角形

          洗浄/消毒用カゴ SUS304製

          洗浄/消毒用カゴ SUS304製

            部品洗浄かご(ステンレス製)

            部品洗浄かご(ステンレス製)

              サンワ 洗浄かご 小 SS300×200×155

              サンワ 洗浄かご 小 SS300×200×155

                フタ付バスケット

                フタ付バスケット

                  メーカー アズワン 三和化研工業 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ 三商 アズワン
                  通常価格 4,000円 9,156円 12,255円 3,732円 5,041円 6,489円 5,605円 14,200円
                  通常出荷日 1日目   1日目   15日目   6日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  材質 ステンレス - ステンレス - - - - -
                  網目サイズ(mm) 5.5 - 5.5 - - - - -

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。