(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペットボトル M1-354シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3518-66
ペットボトル M1-354シリーズ ペットボトル 300マル

通常単価(税別)
100円
税込単価
110円

【製品仕様】・ペットボトル M1-354シリーズです。・様々なサイズの商品をご...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    本体/ポリエチレンテレフタレート、Cap/ポリプロピレン

型番

61-3518-66 解除

Loading...

【ペットボトル M1-354シリーズ】

  • 採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます
  • すべてフィンロックキャップ付です
商品情報を表示

61-3518-66 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
胴径(φmm)
口径(φmm)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-3518-66

61-3518-66

-
-
-
-
-

1個

100( 110円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ペットボトル M1-354シリーズです。
・様々なサイズの商品をご用意しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ペットボトル M1-354シリーズの型番61-3518-66のページです。
型番61-3518-66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペットボトル M1-354シリーズ

ペットボトル M1-354シリーズ

    スイコー スーパーローリータンク (オレンジ) SLTシリーズ

    スイコー スーパーローリータンク (オレンジ) SLTシリーズ

      スイコー スカット (オレンジ) SKTシリーズ

      スイコー スカット (オレンジ) SKTシリーズ

        スイコー ホームローリータンク  (ブルー) HLTシリーズ

        スイコー ホームローリータンク  (ブルー) HLTシリーズ

          短型ポリ広口瓶 M1-005シリーズ

          短型ポリ広口瓶 M1-005シリーズ

            フードストレージコンテナ RFSCWシリーズ

            フードストレージコンテナ RFSCWシリーズ

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 100円 14,019円 22,097円 13,500円 75円 6,745円
              通常出荷日 1日目   8日目~   8日目   8日目   1日目   10日目  
              材質 本体/ポリエチレンテレフタレート、Cap/ポリプロピレン - - PE(ポリエチレン) 本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE PC(ポリカーボネート)

              ペットボトル M1-354シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              61-3518-67
              61-3518-68
              61-3518-70
              61-3518-73
              61-3518-74
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              高さ
              (mm)
              胴径
              (φmm)
              口径
              (φmm)
              商品詳細種別

              110円

              ( 121円 )
              1個 -

              1日目

              210H6820-500丸

              110円

              ( 121円 )
              1個 -

              1日目

              205H-2060×60500角水用

              170円

              ( 187円 )
              1個 -

              1日目

              253H-2062×761L 角水用

              470円

              ( 517円 )
              1個 -

              1日目

              250H-30128×1152L リブ付

              520円

              ( 572円 )
              1個 -

              1日目

              273H-30120×1383L リブ付

              樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました