(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度センサ T-THP

温度センサ T-THP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【特長】・SP20、CAM600S対応温度センサ【商品仕様】・温度:-20~2...

詳細情報を確認する

型番

61-3516-68 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3516-68

1個

4,000( 4,400円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SP20、CAM600S対応温度センサ
【商品仕様】
・温度:-20~200℃
・-20~130℃:±2℃
・130~200℃:±4℃
・サーミスタ式
・センサ部:φ2.5×31mm
・全長:約0.9m

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

61-3516-68で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

温度センサ T-THPの型番61-3516-68のページです。
型番61-3516-68に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度センサ T-THP

温度センサ T-THP

    [EA707D-15A用]温度センサー

    [EA707D-15A用]温度センサー

      T&D TR-74Ui用 センサ

      T&D TR-74Ui用 センサ

        温度センサ T-300PC

        温度センサ T-300PC

          温度プローブ 8216

          温度プローブ 8216

            温度プローブ

            温度プローブ

              テストリード バナナジャックアダプター

              テストリード バナナジャックアダプター

                ケルビンプローブ TY214

                ケルビンプローブ TY214

                  [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー

                  [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー

                    テストリード TL-28

                    テストリード TL-28

                      コネクタ用圧接工具37900-10

                      コネクタ用圧接工具37900-10

                        アナログ絶縁・接地抵抗計 3レンジ KEW 6017/6018

                        アナログ絶縁・接地抵抗計 3レンジ KEW 6017/6018

                          温度プローブ MODEL 8216

                          温度プローブ MODEL 8216

                            メーカー アズワン エスコ 三商 アズワン 東京硝子器械 カイセ エスコ 東洋計測器 エスコ 三和電気計器 アズワン 共立電気計器 共立電気計器
                            通常価格 4,000円 1,700円 8,800円 10,000円 3,031円 7,997円 1,200円 8,080円 1,700円 1,500円 23,895円 42,544円 3,000円
                            通常出荷日 8日目   1日目   2日目   10日目   9日目   8日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   6日目  
                            商品区分 テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション - テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション - - - テスタ・マルチメータ用オプション - - - -

                            温度センサ T-THPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました