(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度センサ T-300PC

温度センサ T-300PC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,000円
税込価格
11,000円

【商品仕様】・温度:-50~300℃・白金薄膜測温抵抗体・センサ部:φ3.2×...

詳細情報を確認する

型番

61-3516-67 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3516-67

1個

10,000( 11,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・温度:-50~300℃
・白金薄膜測温抵抗体
・センサ部:φ3.2×135mm
・センサ部確度:±1.9℃
・全長:約2.2m
・PC7000、PC710、PC700、PC720M、PC20対応温度センサ

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度センサ T-300PC

温度センサ T-300PC

    テストリード TL-ACV

    テストリード TL-ACV

      接地棒 CL-ER

      接地棒 CL-ER

        PC接続通信ユニット(ソフトとケーブル) I0R-USB

        PC接続通信ユニット(ソフトとケーブル) I0R-USB

          ボルトテスタ用テストプローブ TLシリーズ

          ボルトテスタ用テストプローブ TLシリーズ

            温度センサ T-THP

            温度センサ T-THP

              テストリード TL-561

              テストリード TL-561

                恒温槽対応プローブ PHTシリーズ

                恒温槽対応プローブ PHTシリーズ

                  測定コード MODEL 7146(バナナ変換プラグ)

                  測定コード MODEL 7146(バナナ変換プラグ)

                    SANWA 携帯ケース (1袋入)

                    SANWA 携帯ケース (1袋入)

                      電圧プローブ PMMシリーズ

                      電圧プローブ PMMシリーズ

                        高電圧プローブ PHVS6xシリーズ

                        高電圧プローブ PHVS6xシリーズ

                          高電圧プローブ PHV66Xシリーズ

                          高電圧プローブ PHV66Xシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 岩崎通信機 共立電気計器 三和電気計器 岩崎通信機 岩崎通信機 岩崎通信機
                            通常価格 10,000円 1,500円 3,600円 13,000円 1,300円 4,000円 1,800円 262,762円 2,500円 600円 33,000円 164,762円 130,477円
                            通常出荷日 10日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   6日目   6日目   5日目   19日目   19日目   19日目  
                            商品区分 テスタ・マルチメータ用オプション - - - - テスタ・マルチメータ用オプション - - - - - - -

                            温度センサ T-300PCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました