(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接地抵抗計 PDR302

接地抵抗計 PDR302

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,612円
税込単価
36,973円

【特長】・接地棒打込み式A~D種の接地抵抗測定可【商品仕様】・接地(アース)抵...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • 測定項目:
    接地抵抗
  • 最大測定範囲:接地抵抗(Ω):
    0~1000
  • 最大測定範囲:交流電圧:
    0~30
  • 測定方式:
    2電極法 / 3電極法
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×6
  • メーカー:
    三和電気計器
  • メーカー型番:
    PDR302
  • 寸法(mm):
    175×118×55
  • 本体質量(g):
    500
  • 付属品:
    テストリード、クリップアダプタ、接地棒、携帯ケース、収納バッグ、取扱説明書

型番

61-3516-48 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3516-48

1個

33,612( 36,973円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接地棒打込み式A~D種の接地抵抗測定可
【商品仕様】
・接地(アース)抵抗の測定
・接地抵抗:10Ω(最大目盛値の±5%)
・接地抵抗:100/1000Ω(最大目盛値の±2.5%)
・ACV:30V
・接地抵抗測定方式:定電流方式
・電源:R6P(単3形乾電池)×6
・寸法/質量:H175×W118×D55mm/約500g
・付属品:測定用コード(黒5m、青10m、赤20m)、ワニ口クリップ、接地棒(2本)、携帯ケース、収納バック

商品情報

61-3516-48で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

接地抵抗計 PDR302の型番61-3516-48のページです。
型番61-3516-48に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接地抵抗計 PDR302

接地抵抗計 PDR302

    接地抵抗計 EA710C-1

    接地抵抗計 EA710C-1

      クランプメーター  DC/AC両用+真の実効値 DCシリーズ

      クランプメーター  DC/AC両用+真の実効値 DCシリーズ

        絶縁抵抗計 デジタル/エレベーター保守管理用/小型レンジ式タイプ

        絶縁抵抗計 デジタル/エレベーター保守管理用/小型レンジ式タイプ

          エスコ クリップアダプター EA707NA-21A

          エスコ クリップアダプター EA707NA-21A

            アナログマルチテスター 薄型

            アナログマルチテスター 薄型

              テストフック 790/791

              テストフック 790/791

                アナログ絶縁・接地抵抗計 3レンジ KEW 6017/6018

                アナログ絶縁・接地抵抗計 3レンジ KEW 6017/6018

                  カスタム クランプメーター C-07

                  カスタム クランプメーター C-07

                    デジタルマルチメーター ボルトテスタ KP1シリーズ

                    デジタルマルチメーター ボルトテスタ KP1シリーズ

                      メーカー アズワン エスコ アズワン アズワン エスコ エスコ カイセ 共立電気計器 三商 アズワン
                      通常価格 33,612円 34,455円 22,669円 21,800円 1,200円 4,500円 1,198円 42,544円 14,800円 16,800円
                      通常出荷日 11日目   2日目   当日出荷可能 8日目~   8日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目   12日目~  
                      商品区分 本体 本体 - - - - - - - -
                      アナログ/デジタル アナログ デジタル - - - - - - - -
                      測定項目 接地抵抗 接地抵抗 - - - - - - - -
                      最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 0~1000 0~1000 - - - - - - - -
                      最大測定範囲:交流電圧 0~30 0~30 - - - - - - - -

                      接地抵抗計 PDR302のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました