(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメーター ボルトテスタ KP1シリーズ

デジタルマルチメーター ボルトテスタ KP1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,800円 ~ 24,948円
税込価格
18,480円 ~ 27,443円

真の実効値方式で歪んだ波形も測定でき、接触・非接触の2種類の検電機能があり、ト...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 導通チェック
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    5.0~999.9
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    5.0~999.9
  • 検電機能:
    あり
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    オートパワーオフ
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    単4アルカリ乾電池×2
  • 寸法(mm):
    90×30×130
  • 本体質量(g):
    205
  • 型番:
    KP1
  • 簡易導通:
    20k~500kΩ以下でブザー音
  • 検電:
    ACV約60V以上でバーグラフと断続音(50/60Hz共用)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
詳細
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
-
テストリード、取扱説明書、テスト用電池

1個

16,800( 18,480円 )

-

一般校正(ISO書類3点付き)…トレーサビリティ証明書・試験成績書・校正証明書
テストリード、取扱説明書、テスト用電池、校正書類3点

1個

24,948( 27,443円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

真の実効値方式で歪んだ波形も測定でき、接触・非接触の2種類の検電機能があり、トリップ事故の予防ができる導通電圧自動判別機能を搭載したボルトテスタです。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルマルチメーター ボルトテスタ KP1シリーズ

デジタルマルチメーター ボルトテスタ KP1シリーズ

    絶縁抵抗計 デジタル/エレベーター保守管理用/小型レンジ式タイプ

    絶縁抵抗計 デジタル/エレベーター保守管理用/小型レンジ式タイプ

      オプティカル・タコメーター AD-5172

      オプティカル・タコメーター AD-5172

        デジタルマルチメータ 多機能(CD-732)

        デジタルマルチメータ 多機能(CD-732)

          A&D デジタルマルチメーター AD-5527A

          A&D デジタルマルチメーター AD-5527A

            接地抵抗計 PDR302

            接地抵抗計 PDR302

              カード型デジタルマルチメーター AD-5501

              カード型デジタルマルチメーター AD-5501

                3レンジデジタル絶縁抵抗計 FUSO-360

                3レンジデジタル絶縁抵抗計 FUSO-360

                  デジタルクランプテスタ(手動発電式) CM-9942G

                  デジタルクランプテスタ(手動発電式) CM-9942G

                    ポケット型デジタルマルチメーター MT-4095

                    ポケット型デジタルマルチメーター MT-4095

                      クランプメーター(交流・直流電流測定用)TESTO770-2

                      クランプメーター(交流・直流電流測定用)TESTO770-2

                        PC対応デジタルマルチメーター MT-4520

                        PC対応デジタルマルチメーター MT-4520

                          メーカー アズワン アズワン エー・アンド・デイ 三和電気計器 三商 アズワン アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン テストー アズワン
                          通常価格 16,800円 21,800円 16,731円 10,800円 2,200円 33,612円 3,900円 56,000円 21,189円 4,500円 38,001円 8,888円
                          通常出荷日 12日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   11日目   8日目   5日目   5日目   7日目   1日目   7日目  
                          アナログ/デジタル デジタル - - デジタル デジタル - デジタル - - デジタル - デジタル
                          商品区分 本体 - - 本体 本体 - 本体 - - 本体 - 本体
                          測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 導通チェック - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比
                          レンジ切替 自動 - - 自動 手動 - 自動 - - 自動 - 自動
                          測定範囲:直流電圧(V) 5.0~999.9 - - 0~1000 0~400 - 0~500 - - 0~600 - 0~1000

                          デジタルマルチメーター ボルトテスタ KP1シリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました