(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワニ口クリップリード CL-561

ワニ口クリップリード CL-561

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

暗所での測定に便利な液晶バックライトに加え、測定対象部を照らすLEDライトを搭...

詳細情報を確認する

型番

61-3515-71 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3515-71

1個

2,200( 2,420円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

暗所での測定に便利な液晶バックライトに加え、測定対象部を照らすLEDライトを搭載した7レンジ式絶縁抵抗計用のワニ口クリップリードです。

商品情報

61-3515-71で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワニ口クリップリード CL-561の型番61-3515-71のページです。
型番61-3515-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワニ口クリップリード CL-561

ワニ口クリップリード CL-561

    みの虫クリップ C-103 B(黒)

    みの虫クリップ C-103 B(黒)

      高電圧プローブ PVMシリーズ

      高電圧プローブ PVMシリーズ

        アクティブプローブ TETRISシリーズ

        アクティブプローブ TETRISシリーズ

          みの虫クリップ C-101 B(黒)

          みの虫クリップ C-101 B(黒)

            長谷川 待機表示付交流電車線用検電器

            長谷川 待機表示付交流電車線用検電器

              テストリード棒 3.7mm長ピン式アダプター(アクセサリー)

              テストリード棒 3.7mm長ピン式アダプター(アクセサリー)

                AC・DC5-1000V 検電器

                AC・DC5-1000V 検電器

                  先端金具・ロング 8017

                  先端金具・ロング 8017

                    入力ケーブル RVR-7102

                    入力ケーブル RVR-7102

                      先端金具・標準 8072

                      先端金具・標準 8072

                        LCRメータ LCR700

                        LCRメータ LCR700

                          バナナプラグ P-411B(黒)

                          バナナプラグ P-411B(黒)

                            メーカー アズワン 三商 岩崎通信機 岩崎通信機 三商 長谷川電機工業 エスコ エスコ 共立電気計器 三商 共立電気計器 アズワン 三商
                            通常価格 2,200円 1,350円 511,500円 123,810円 900円 108,318円 2,000円 4,200円 1,000円 2,500円 700円 4,800円 1,700円
                            通常出荷日 10日目   2日目   19日目   19日目   6日目   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   6日目   2日目   6日目   1日目~   4日目  
                            商品区分 テストリード・プローブ - - - - - - - - - - - -
                            メーカー型番 CL-561 - - - - - - - - - - - -

                            ワニ口クリップリード CL-561のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました