(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ粘着テープ ツヤあり/ツヤ消し

アルミ粘着テープ ツヤあり/ツヤ消し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
850円 ~ 3,400円
税込価格
935円 ~ 3,740円

耐熱・耐水・耐侯性に優れたアルミ箔素材の粘着テープ。光沢の有無はお選びいただけ...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.05
  • 商品タイプ:
    粘着テープ

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
ツヤ(光沢)有無
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
ツヤあり(光沢あり)
AH-128

5個

850( 935円 )

1日目

  • 注文停止中
25
ツヤなし(光沢なし)
AH-129

5個

850( 935円 )

-

75
ツヤあり(光沢あり)
AH-134

1個

2,550( 2,805円 )

10日目

  • 注文停止中
75
ツヤあり(光沢あり)
AH-135

5個

2,550( 2,805円 )

-

100
ツヤあり(光沢あり)
AH-136

5個

3,400( 3,740円 )

8日目

100
ツヤなし(光沢なし)
AH-137

5個

3,400( 3,740円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱・耐水・耐侯性に優れたアルミ箔素材の粘着テープ。
光沢の有無はお選びいただけます。
【商品仕様】・材質:アルミ箔・厚み:0.05mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ粘着テープ ツヤあり/ツヤ消し

アルミ粘着テープ ツヤあり/ツヤ消し

    アルミ粘着テープ ツヤあり

    アルミ粘着テープ ツヤあり

      アルミ粘着テープ ツヤ消し

      アルミ粘着テープ ツヤ消し

        両面テープ20m

        両面テープ20m

          両面テープ(強粘/強粘) WFS

          両面テープ(強粘/強粘) WFS

            両面テープ J1330 30mm×10m

            両面テープ J1330 30mm×10m

              厚手ステンレス粘着テープ AH-145 フェライト系ステンレス 50mm幅×5m×0.12mm

              厚手ステンレス粘着テープ AH-145 フェライト系ステンレス 50mm幅×5m×0.12mm

                ポリエチレンフィルムテープ 483

                ポリエチレンフィルムテープ 483

                  チューコーフロー ガラスクロス粘着テープ ACH-5001FR

                  チューコーフロー ガラスクロス粘着テープ ACH-5001FR

                    超極薄フィルム両面テープ 10mm×50m×0.01mm

                    超極薄フィルム両面テープ 10mm×50m×0.01mm

                      3M スコッチ カラーラベルテープ256

                      3M スコッチ カラーラベルテープ256

                        チューコーフローPET粘着テープACH-5201A

                        チューコーフローPET粘着テープACH-5201A

                          超極薄フィルム両面テ-プ 10mm×50m×0.01mm

                          超極薄フィルム両面テ-プ 10mm×50m×0.01mm

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン アズワン スリーエムジャパン 中興化成工業 寺岡製作所 スリーエムジャパン 中興化成工業 アズワン
                            通常価格 850円 1,122円 927円 119円 1,800円 870円 4,256円 3,641円 1,109円 1,430円 3,180円 2,021円 1,430円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   5日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 20 - - - - - - - - - - - -
                            テープ厚(mm) 0.05 0.05 0.05 - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 粘着テープ - - - - - - - - - - - -

                            アルミ粘着テープ ツヤあり/ツヤ消しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました