(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61-3516-49
ポケットタイプデジタルマルチメーター アズワンショウヒン

ポケットタイプデジタルマルチメーター 61-3516-49

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,343円
税込単価
6,977円

【特長】・三和電気社のポケットタイプのデジタルマルチメーター

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~500
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~500
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~40M
  • 検電機能:
    なし
  • 省電力機能:
    オートパワーオフ
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 絶縁抵抗:
    0~40M

型番

61-3516-49 解除

Loading...

61-3516-49 の仕様・寸法情報

型番
測定項目
CE
測定範囲:容量(F)
測定範囲:周波数(Hz)
データホールド
リラティブ機能
バーグラフ表示
電源
寸法(mm)
本体質量(g)
詳細
型番
ダイオードテスト
テストリード
導通
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3516-49

直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験
あり
-
-
なし
なし
あり
LR44×2
76×18×117
117
-
PM11
開放電圧約3V
-
約35Ω以下でブザー音
テスト用電池、取扱説明書

1個

6,343( 6,977円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・三和電気社のポケットタイプのデジタルマルチメーター

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

61-3516-49で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポケットタイプデジタルマルチメーターの型番61-3516-49のページです。
型番61-3516-49に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケットタイプデジタルマルチメーター

ポケットタイプデジタルマルチメーター

    ポケットデジタルテスター 歪み波形対応

    ポケットデジタルテスター 歪み波形対応

      デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)

      デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)

        DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

        DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

          電圧4chデータロガー MCR-4V

          電圧4chデータロガー MCR-4V

            デジタル絶縁抵抗計(エレベーターの保守管理)

            デジタル絶縁抵抗計(エレベーターの保守管理)

              デジタルマルチメーター データ処理(PC接続)

              デジタルマルチメーター データ処理(PC接続)

                デジタルマルチメーター 新スタンダード

                デジタルマルチメーター 新スタンダード

                  ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

                  ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

                    メーカー アズワン エスコ エスコ ケースレーインスツルメンツ T&D エスコ エスコ エスコ テクシオ・テクノロジー
                    通常価格 4,500円 9,349円 10,800円 62,963円 42,000円 43,463円 10,889円 8,712円 221,036円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                    アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル - - - デジタル デジタル -
                    商品区分 本体 本体 本体 - - - 本体 本体 -
                    レンジ切替 自動 自動 自動・手動 - - - 自動・手動 自動・手動 -
                    測定範囲:直流電圧(V) 0~500 0~500 0~1000 - - - 0~1000 0~600 -
                    測定範囲:交流電圧(V) 0~500 0~500 0~750 - - - 0~750 0~600 -

                    ポケットタイプデジタルマルチメーターのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    61-3378-46
                    61-3516-51
                    61-3516-52
                    62-0854-95
                    62-0854-97
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    測定項目 CE 測定範囲:容量
                    (F)
                    測定範囲:周波数
                    (Hz)
                    データホールド リラティブ機能 バーグラフ表示 電源 寸法
                    (mm)
                    本体質量
                    (g)
                    詳細 型番 ダイオードテスト テストリード 導通 付属品

                    4,500円

                    ( 4,950円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    ダイオード試験 / 導通チェック / 交流電圧 / 直流電圧 / 容量 / 抵抗-0~200μ0~60kありありなしCR2032×156×11.5×10885-PM3開放電圧約1.5V-約10~120Ω以下でブザー音 開放電圧約0.4V手帳型カバー、取扱説明書、テスト用電池

                    5,980円

                    ( 6,578円 )
                    1個 あり

                    10日目

                    ダイオード試験 / 導通チェック / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗---なしなしなしLR44×257×18×11585-PM7a開放電圧約1.5V本体に直結10~120Ω以下でブザー音 開放電圧約0.4Vテスト用電池、取扱説明書

                    6,980円

                    ( 7,678円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    ダイオード試験 / 導通チェック / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗---なしなしなしアモルファス太陽電池+二酸化マンガンリチウム2次電池57×18×11585-PS8a開放電圧約1.5V本体に直結10~120Ω以下でブザー音 開放電圧約0.4V取扱説明書

                    13,280円

                    ( 14,608円 )
                    1個 あり

                    15日目

                    ダイオード試験 / 導通チェック / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗あり--なしなしありLR44×276×18×117117一般校正(ISO書類3点付き)…トレーサビリティ証明書・試験成績書・校正証明書PM11開放電圧約3V-約35Ω以下でブザー音校正書類3点、テスト用電池、取扱説明書

                    12,980円

                    ( 14,278円 )
                    1個 あり

                    19日目

                    ダイオード試験 / 導通チェック / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗---なしなしなしLR44×257×18×11585一般校正(ISO書類3点付き)…トレーサビリティ証明書・試験成績書・校正証明書PM7a開放電圧約1.5V本体に直結10~120Ω以下でブザー音 開放電圧約0.4V校正書類3点、テスト用電池、取扱説明書

                    テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました