(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

避難用ロープはしご

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3332-90
避難用ロープはしご ヒナンヨウナワバシゴ12MMX5M

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,811円
税込単価
28,392円

【特長】・(財)日本消防設備安全センター認定品です・横桟は蛍光表示付で、視認性...

詳細情報を確認する

  • 原産国:
    日本

型番

61-3332-90 解除

Loading...

 
カタログを表示

61-3332-90 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
最大使用質量(kg)
詳細
踏ざん間隔(mm)
幅(mm)
コード番号
耐荷重
長さ(m)
補足
ステップ幅
注意
ロープ径(mm)
上部取付金具
奥行(mm)
高さ(mm)
内幅間隔
適合はしご
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3332-90

1連はしご
規格無し
150
-
400
350
461-4798
-
5
避難用ロープはしごのため、上りには向いていません。
450mm
消防認可品ではありません。
12
鍛造フック0.5t用
-
-
-
-
材質/仕上:ロープ:ビニロン、ステップ:木材

1個

25,811( 28,392円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・(財)日本消防設備安全センター認定品です
・横桟は蛍光表示付で、視認性に優れています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

避難用ロープはしごの型番61-3332-90のページです。
型番61-3332-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

避難用ロープはしご

避難用ロープはしご

    避難用ロープはしご EKシリーズ

    避難用ロープはしご EKシリーズ

      DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮

      DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮

        はしご(アルミ製)

        はしご(アルミ製)

          ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

          ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

            2連はしご CX-DE

            2連はしご CX-DE

              3連はしご アルフ

              3連はしご アルフ

                1連はしご プロ

                1連はしご プロ

                  2連はしご アルフ

                  2連はしご アルフ

                    アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                    アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                      2連伸縮梯子スカイライナー

                      2連伸縮梯子スカイライナー

                        メーカー アズワン アズワン アズワン エスコ ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ナカオ
                        通常価格 16,500円 38,277円 62,888円 36,420円 71,268円 44,994円 296,627円 102,702円 163,814円 33,334円 41,124円
                        通常出荷日 7日目~   12日目   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目~   8日目   4日目~   4日目   4日目~  
                        原産国 日本 - - - - - - - - - -

                        避難用ロープはしごのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        61-3332-82
                        61-3332-83
                        61-3332-84
                        61-3332-85
                        61-3332-86
                        61-3332-91
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ 規格 最大使用質量
                        (kg)
                        詳細 踏ざん間隔(mm) 幅(mm) コード番号 耐荷重 長さ(m) 補足 ステップ幅 注意 ロープ径(mm) 上部取付金具 奥行(mm) 高さ(mm) 内幅間隔 適合はしご 材質

                        23,381円

                        ( 25,719円 )
                        1個 あり

                        26日目

                        1連はしご規格無し600-330350243-0151-5取付金具は4種類ありますので注文時に選定ください。-避難はしご目的での設置時には消防規則により届出が必要です。12.5窓枠用--320mm-材質/仕上:ロープ:ビニロン、ステップ:鋼製クロメートメッキ

                        26,143円

                        ( 28,757円 )
                        1個 あり

                        26日目

                        1連はしご規格無し600-330350243-0169-6取付金具は4種類ありますので注文時に選定ください。-避難はしご目的での設置時には消防規則により届出が必要です。12.5窓枠用--320mm-材質/仕上:ロープ:ビニロン、ステップ:鋼製クロメートメッキ

                        28,412円

                        ( 31,253円 )
                        1個 あり

                        26日目

                        1連はしご規格無し600-330350243-0177-7取付金具は4種類ありますので注文時に選定ください。-避難はしご目的での設置時には消防規則により届出が必要です。12.5窓枠用--320mm-材質/仕上:ロープ:ビニロン、ステップ:鋼製クロメートメッキ

                        31,174円

                        ( 34,291円 )
                        1個 あり

                        26日目

                        1連はしご規格無し600-330350243-0185-8取付金具は4種類ありますので注文時に選定ください。-避難はしご目的での設置時には消防規則により届出が必要です。12.5窓枠用--320mm-材質/仕上:ロープ:ビニロン、ステップ:鋼製クロメートメッキ

                        33,639円

                        ( 37,003円 )
                        1個 あり

                        26日目

                        1連はしご規格無し600-330350243-0193-9取付金具は4種類ありますので注文時に選定ください。-避難はしご目的での設置時には消防規則により届出が必要です。12.5窓枠用--320mm-材質/仕上:ロープ:ビニロン、ステップ:鋼製クロメートメッキ

                        33,423円

                        ( 36,765円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        1連はしご規格無し150-400350461-4801-7避難用ロープはしごのため、上りには向いていません。450mm消防認可品ではありません。12鍛造フック0.5t用----材質/仕上:ロープ:ビニロン、ステップ:木材

                        はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました