(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルール取付のぞき窓 NMシリーズ

型番:61-0755-48
ヘルール取付のぞき窓 NMシリーズ ノゾキマド NM-3S

通常単価(税別)
16,700円
税込単価
18,370円

【特長】・ヘルールに取付できるのぞき窓(サイトグラス)です・作業中にフタを開け...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 材質:
    SUS304
  • 材質詳細:
    SUS304・耐熱強化ガラス

型番

61-0755-48 解除

Loading...

61-0755-48 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
可視範囲(mm)
ヘルールサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0755-48

Φ65
3S

1個

16,700( 18,370円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルールに取付できるのぞき窓(サイトグラス)です
・作業中にフタを開けられない圧力容器や、密閉容器の撹拌の内部状況確認に使用します
・可視用・明り取り用に2箇所取り付けると、容器内部が照らされよりよく見ることができます
・部品の分解が可能で、洗浄性に優れています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルール取付のぞき窓 NMシリーズの型番61-0755-48のページです。
型番61-0755-48に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルール取付のぞき窓 NMシリーズ

ヘルール取付のぞき窓 NMシリーズ

    ワイパー付のぞき窓 NMWシリーズ

    ワイパー付のぞき窓 NMWシリーズ

      透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器 CTBシリーズ

      透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器 CTBシリーズ

        ストレートワンタッチタンク SOTシリーズ

        ストレートワンタッチタンク SOTシリーズ

          投入用ホッパー THTシリーズ

          投入用ホッパー THTシリーズ

            18-8 角バット 蓋 ABT-02シリーズ

            18-8 角バット 蓋 ABT-02シリーズ

              密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型EPDMパッキン付 CTBシリーズ

              密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型EPDMパッキン付 CTBシリーズ

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 11,348円 105,670円 34,164円 83,300円 34,164円 700円 13,300円
                通常出荷日 1日目~   8日目~   8日目   19日目~   10日目~   1日目~   19日目  
                商品タイプ 関連品 - - - - - 密閉タンク
                材質 SUS304 - - - - - SUS304
                材質詳細 SUS304・耐熱強化ガラス - - - - - SUS304・パッキン:EPDM

                ヘルール取付のぞき窓 NMシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                61-0755-46
                61-0755-47
                61-0755-49
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                可視範囲
                (mm)
                ヘルールサイズ

                11,348円

                ( 12,483円 )
                1個 -

                1日目

                Φ271.5S

                12,900円

                ( 14,190円 )
                1個 -

                1日目

                Φ412S

                19,482円

                ( 21,430円 )
                1個 -

                8日目

                Φ904S

                ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました