(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスビーカー 手付

型番:61-0753-43
ステンレスビーカー 手付 ステンレスビーカー テツケ BK-20 20L

通常単価(税別)
16,100円
税込単価
17,710円

型番

61-0753-43 解除

Loading...

61-0753-43 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
メーカー型番
重量
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-0753-43

61-0753-43

0.02
BK-20 20L
2.5kg
Φ270×H365

1個

16,100( 17,710円 )

1日目

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスビーカー 手付の型番61-0753-43のページです。
型番61-0753-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスビーカー 手付

ステンレスビーカー 手付

    ステンレス目盛付ビーカー 手付 500ml 本体のみ

    ステンレス目盛付ビーカー 手付 500ml 本体のみ

      メーカー アズワン 三商
      通常価格 4,310円 2,349円
      通常出荷日 1日目   2日目  
      商品タイプ ビーカー・計量カップ -
      材質 ステンレス -
      材質詳細 SUS304 -

      ステンレスビーカー 手付のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      61-0753-38
      61-0753-39
      61-0753-40
      61-0753-42
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量
      (ml)
      メーカー型番 重量 寸法
      (mm)

      4,310円

      ( 4,741円 )
      1個 -

      1日目

      0.001BK-1 1L0.4kgΦ110×H133

      5,190円

      ( 5,709円 )
      1個 -

      1日目

      0.002BK-2 2L0.6kgΦ140×H160

      5,988円

      ( 6,587円 )
      1個 -

      1日目

      0.003BK-3 3L0.7kgΦ150×H190

      12,500円

      ( 13,750円 )
      1個 -

      1日目

      0.01BK-10 10L1.8kgΦ240×H280

      ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました