(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型EPDMパッキン付 CTBシリーズ

型番:61-0744-84
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型EPDMパッキン付 CTBシリーズ ミッペイシキステンレスタンク ツリサゲ CTB-21

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
15,300円
税込単価
16,830円

型番

61-0744-84 解除

Loading...

61-0744-84の仕様・寸法情報

商品タイプ密閉タンク容量(L)5.0~9.9
材質SUS304材質詳細SUS304・パッキン:EPDM
容量詳細7L寸法Φ210×H210mm
商品詳細種別吊り下げ CTB-21 A型EPDMパッキン付 7L - -

型番リスト

型番
容量(L)
容量詳細
寸法
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0744-84

5.0~9.9
7L
Φ210×H210mm
吊り下げ CTB-21 A型EPDMパッキン付 7L

1個

15,300( 16,830円 )

19日目

  1. 1

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型EPDMパッキン付 CTBシリーズの型番61-0744-84のページです。
型番61-0744-84に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型EPDMパッキン付 CTBシリーズ

密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型EPDMパッキン付 CTBシリーズ

    テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型EPDMパッキン付 TP-CTHシリーズ

    テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型EPDMパッキン付 TP-CTHシリーズ

      密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型PTFEパッキン付 CTB-PTFEシリーズ

      密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型PTFEパッキン付 CTB-PTFEシリーズ

        密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ

        密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ

          密閉式ステンレスタンク クリップ A型ネオプレンパッキン付 CTHシリーズ

          密閉式ステンレスタンク クリップ A型ネオプレンパッキン付 CTHシリーズ

            密閉式ステンレスタンク バンド L型バイトンパッキン付 CTLシリーズ

            密閉式ステンレスタンク バンド L型バイトンパッキン付 CTLシリーズ

              密閉式ステンレスタンク クリップ A型NBRパッキン付 CTHシリーズ

              密閉式ステンレスタンク クリップ A型NBRパッキン付 CTHシリーズ

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 13,300円 18,000円 51,237円 20,061円 40,185円 35,484円 11,800円
                通常出荷日 19日目   19日目   8日目~   19日目~   19日目   19日目   19日目~  
                商品タイプ 密閉タンク - - - - - -
                材質 SUS304 - - - - - -
                材質詳細 SUS304・パッキン:EPDM - - - - - -

                密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型EPDMパッキン付 CTBシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                61-0744-83
                61-0744-86
                61-0744-88
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量
                (L)
                容量詳細 寸法 商品詳細種別

                13,300円

                ( 14,630円 )
                1個 -

                19日目

                ~4.94LΦ180×H180mm吊り下げ CTB-18 A型EPDMパッキン付 4L

                18,918円

                ( 20,810円 )
                1個 -

                19日目

                10.0~19.915LΦ270×H270mm吊り下げ CTB-27 A型EPDMパッキン付 15L

                26,165円

                ( 28,782円 )
                1個 -

                19日目

                20~5925LΦ330×H330mm吊り下げ CTB-33 A型EPDMパッキン付 25L
                型番
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量
                (L)
                容量詳細 寸法 商品詳細種別

                ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト