(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SMDプローブ DT-112

SMDプローブ DT-112

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,586円
税込単価
7,245円

【商品仕様】・品名:SMDプローブ・型番:DT-112・マルチテスター(DT-...

詳細情報を確認する

型番

61-0490-56 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0490-56

1個

6,586( 7,245円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:SMDプローブ
・型番:DT-112
・マルチテスター(DT-106-TA)の交換パーツ
・適応機種:DT-106-TA

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

61-0490-56で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SMDプローブ DT-112の型番61-0490-56のページです。
型番61-0490-56に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SMDプローブ DT-112

SMDプローブ DT-112

    [EA742GH用] クランプセンサー

    [EA742GH用] クランプセンサー

      AC10A[EA742HK用]リークセンサー

      AC10A[EA742HK用]リークセンサー

        [EA707AC-1,2,3用] キャリングケース

        [EA707AC-1,2,3用] キャリングケース

          [EA707AC-1,2,3用] アリゲータークリップセット

          [EA707AC-1,2,3用] アリゲータークリップセット

            [EA707AC-1,2,3用] K熱電対アダプタ(DMM用)

            [EA707AC-1,2,3用] K熱電対アダプタ(DMM用)

              LCRメータ LCR700

              LCRメータ LCR700

                [EA707NA-26.28用]クリップアダプター

                [EA707NA-26.28用]クリップアダプター

                  電極 F-101-TA

                  電極 F-101-TA

                    LCRメータ LCR-6100

                    LCRメータ LCR-6100

                      動作確認抵抗 8304

                      動作確認抵抗 8304

                        デジタルマルチメータ用USBケーブル

                        デジタルマルチメータ用USBケーブル

                          キャリングケース

                          キャリングケース

                            メーカー アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ ホーザン アズワン 共立電気計器 アズワン カイセ
                            通常価格 6,586円 39,590円 31,890円 5,600円 4,500円 6,000円 4,800円 2,200円 25,965円 239,510円 5,652円 9,200円 980円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 11日目   8日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品区分 テスタ・マルチメータ用オプション - - テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション - - - - - テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション

                            SMDプローブ DT-112のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました