(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クライオエプロン TS-CAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0478-97
クライオエプロン TS-CAシリーズ クライオエプロン 90CML TS-CA36

通常価格(税別)
40,000円 ~ 52,577円
税込価格
44,000円 ~ 57,835円

【特長】・軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用エプロンです。・100%完全防水設計...

詳細情報を確認する

型番

61-0478-97 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
着丈(cm)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-0478-97

90
TS-CA36

1個

40,000( 44,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用エプロンです。
・100%完全防水設計です。
・耐熱-196~+148℃で、水洗いやオートクレーブ可(場合によって多少縮むことがあります)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クライオエプロン TS-CAシリーズ

クライオエプロン TS-CAシリーズ

    90x110cm エプロン(耐油性・作業用)

    90x110cm エプロン(耐油性・作業用)

      65x 84cm エプロン(制電)

      65x 84cm エプロン(制電)

        62x90cm 作業エプロン

        62x90cm 作業エプロン

          61× 83cm エプロン(作業用・背面クロス式)

          61× 83cm エプロン(作業用・背面クロス式)

            エブケア袖付エプロン 長袖 青 L 20枚入

            エブケア袖付エプロン 長袖 青 L 20枚入

              90x120cm エプロン(耐油性)

              90x120cm エプロン(耐油性)

                エプロン(ワンタッチ・ウレタン製)

                エプロン(ワンタッチ・ウレタン製)

                  79x120cm エプロン(作業用/5枚)

                  79x120cm エプロン(作業用/5枚)

                    78x107cm エプロン(作業用・防水型)

                    78x107cm エプロン(作業用・防水型)

                      前掛け ビニール製

                      前掛け ビニール製

                        メーカー アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械
                        通常価格 40,000円 2,210円 5,487円 2,300円 1,270円 2,998円 7,400円 9,980円 1,410円 1,283円 1,152円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目  
                        商品タイプ 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) - 前掛け(胸付) ワンタッチタイプ 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付)
                        仕様 防水 耐油 帯電防止 - - - 耐油 防水 / 抗菌 フリー 防水 -
                        幅(cm) 61 90 65 62 61 - 90 90 78.5 - -

                        クライオエプロン TS-CAシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました