(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイコー 活魚タンク (本体:ブルー フタ:ブルー) KGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スイコー 活魚タンク (本体:ブルー フタ:ブルー) KGシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
50,500円 ~ 158,630円
税込価格
55,550円 ~ 174,493円

【特長】輸送中の振動、水温変化が少なく、活魚の生存度がアップしバン・軽トラック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    ポリエチレン
  • 商品詳細種別:
    活魚タンク(本体:ブルー、フタ:ブルー)
  • 仕様:
    エア抜き付、液出口バルブ付
  • 材質:
    フタ/ブルー:PE(ポリエチレン)、クリア:PC(ポリカーボネイト)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250L

1個

50,500( 55,550円 )

10日目

500L

1個

74,832( 82,315円 )

10日目

1000L

1個

158,630( 174,493円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
輸送中の振動、水温変化が少なく、活魚の生存度がアップしバン・軽トラックで簡単輸送できるタンクです。
(蓋がブルー)
【用途】
淡水・海水魚ともに使用可能の魚の輸送に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイコー 活魚タンク (本体:ブルー フタ:ブルー) KGシリーズ

スイコー 活魚タンク (本体:ブルー フタ:ブルー) KGシリーズ

    スイコー 活魚タンク (本体:ブルー フタ:クリア) KGシリーズ

    スイコー 活魚タンク (本体:ブルー フタ:クリア) KGシリーズ

      密閉容器 4515-60-004(容器のみ)

      密閉容器 4515-60-004(容器のみ)

        スイコー SK型容器 (グリーン)

        スイコー SK型容器 (グリーン)

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 50,500円 50,500円 2,755円 42,899円
          通常出荷日 10日目   10日目   1日目   8日目  
          商品タイプ タンク タンク - -
          材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン - -
          商品詳細種別 活魚タンク(本体:ブルー、フタ:ブルー) 活魚タンク(本体:ブルー、フタ:クリア) - -
          仕様 エア抜き付、液出口バルブ付 エア抜き付、液出口バルブ付 - -
          材質 フタ/ブルー:PE(ポリエチレン)、クリア:PC(ポリカーボネイト) フタ/ブルー:PE(ポリエチレン)、クリア:PC(ポリカーボネイト) - -

          スイコー 活魚タンク (本体:ブルー フタ:ブルー) KGシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました