(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイコー 活魚タンク (本体:ブルー フタ:クリア) KGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0471-66
スイコー 活魚タンク (本体:ブルー フタ:クリア) KGシリーズ スイコー カツギョタンク 1000L (ホンタイ:ブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
143,830円
税込単価
158,213円

【特長】輸送中の振動、水温変化が少なく、活魚の生存度がアップしバン・軽トラック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    ポリエチレン
  • 商品詳細種別:
    活魚タンク(本体:ブルー、フタ:クリア)
  • 仕様:
    エア抜き付、液出口バルブ付
  • 材質:
    フタ/ブルー:PE(ポリエチレン)、クリア:PC(ポリカーボネイト)

型番

61-0471-66 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0471-66 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-0471-66

61-0471-66

1000L

1個

143,830( 158,213円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
輸送中の振動、水温変化が少なく、活魚の生存度がアップしバン・軽トラックで簡単輸送できるタンクです。
(蓋がクリア)
【用途】
淡水・海水魚ともに使用可能の魚の輸送に使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スイコー 活魚タンク (本体:ブルー フタ:クリア) KGシリーズの型番61-0471-66のページです。
型番61-0471-66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイコー 活魚タンク (本体:ブルー フタ:クリア) KGシリーズ

スイコー 活魚タンク (本体:ブルー フタ:クリア) KGシリーズ

    スイコー 活魚タンク (本体:ブルー フタ:ブルー) KGシリーズ

    スイコー 活魚タンク (本体:ブルー フタ:ブルー) KGシリーズ

      スイコー ホームローリータンク  (ブルー) HLTシリーズ

      スイコー ホームローリータンク  (ブルー) HLTシリーズ

        耐圧容器 325シリーズ

        耐圧容器 325シリーズ

          スイコー KH型容器 (イエロー)

          スイコー KH型容器 (イエロー)

            スイコー スカット (オレンジ) SKTシリーズ

            スイコー スカット (オレンジ) SKTシリーズ

              スイコー スーパーローリータンク (オレンジ) SLTシリーズ

              スイコー スーパーローリータンク (オレンジ) SLTシリーズ

                BB型広口瓶

                BB型広口瓶

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 50,500円 50,500円 13,500円 132,005円 17,456円 22,097円 14,019円 4,835円
                  通常出荷日 10日目   10日目   8日目   19日目   8日目   8日目   8日目~   1日目  
                  商品タイプ タンク タンク - - - タンク タンク -
                  材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン - - - ポリエチレン ポリエチレン -
                  商品詳細種別 活魚タンク(本体:ブルー、フタ:クリア) 活魚タンク(本体:ブルー、フタ:ブルー) - - - スカット(オレンジ) スーパーローリータンク(オレンジ) -
                  仕様 エア抜き付、液出口バルブ付 エア抜き付、液出口バルブ付 - - - - - -
                  材質 フタ/ブルー:PE(ポリエチレン)、クリア:PC(ポリカーボネイト) フタ/ブルー:PE(ポリエチレン)、クリア:PC(ポリカーボネイト) - - - - - -

                  スイコー 活魚タンク (本体:ブルー フタ:クリア) KGシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  61-0471-64
                  61-0471-65
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  容量

                  50,500円

                  ( 55,550円 )
                  1個 あり

                  10日目

                  250L

                  67,851円

                  ( 74,636円 )
                  1個 あり

                  10日目

                  500L

                  大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました