(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイコー スカット (ブラック) SKTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スイコー スカット (ブラック) SKTシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,800円 ~ 109,100円
税込価格
26,180円 ~ 120,010円

【特長】発泡スチロール製の受け台で横滑りしなく洗浄は手間いらずの完全液出し型運...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    ポリエチレン
  • 商品詳細種別:
    スカット(ブラック)
  • 受け台材質:
    発泡スチロール

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100L

1個

23,800( 26,180円 )

8日目

200L

1個

29,500( 32,450円 )

8日目

  • 注文停止中
300L

1個

32,899( 36,189円 )

-

500L

1個

40,699( 44,769円 )

8日目

600L

1個

51,500( 56,650円 )

8日目

1000L

1個

95,800( 105,380円 )

8日目

1200L

1個

109,100( 120,010円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
発泡スチロール製の受け台で横滑りしなく洗浄は手間いらずの完全液出し型運搬用タンクです。
(ブラック)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイコー スカット (ブラック) SKTシリーズ

スイコー スカット (ブラック) SKTシリーズ

    スイコー スーパーローリータンク(ブラック) SLTシリーズ

    スイコー スーパーローリータンク(ブラック) SLTシリーズ

      スイコー スカット (オレンジ) SKTシリーズ

      スイコー スカット (オレンジ) SKTシリーズ

        スイコー ホームローリータンク  (ブルー) HLTシリーズ

        スイコー ホームローリータンク  (ブルー) HLTシリーズ

          スイコー スーパーローリータンク (オレンジ) SLTシリーズ

          スイコー スーパーローリータンク (オレンジ) SLTシリーズ

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 23,800円 14,019円 22,097円 13,500円 14,019円
            通常出荷日 8日目   8日目~   8日目   8日目   8日目~  
            商品タイプ タンク タンク タンク - タンク
            材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン
            商品詳細種別 スカット(ブラック) スーパーローリータンク(ブラック) スカット(オレンジ) - スーパーローリータンク(オレンジ)
            受け台材質 発泡スチロール - 発泡スチロール - -

            スイコー スカット (ブラック) SKTシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました