(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイコー スカット (オレンジ) SKTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0471-15
スイコー スカット (オレンジ) SKTシリーズ スイコー スカット 500L (オレンジ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,787円
税込単価
41,566円

【特長】発泡スチロール製の受け台で横滑りしなく洗浄は手間いらずの完全液出し型運...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    ポリエチレン
  • 商品詳細種別:
    スカット(オレンジ)
  • 受け台材質:
    発泡スチロール

型番

61-0471-15 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0471-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-0471-15

61-0471-15

500L

1個

37,787( 41,566円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
発泡スチロール製の受け台で横滑りしなく洗浄は手間いらずの完全液出し型運搬用タンクです。
(オレンジ)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スイコー スカット (オレンジ) SKTシリーズの型番61-0471-15のページです。
型番61-0471-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイコー スカット (オレンジ) SKTシリーズ

スイコー スカット (オレンジ) SKTシリーズ

    スイコー スーパーローリータンク (オレンジ) SLTシリーズ

    スイコー スーパーローリータンク (オレンジ) SLTシリーズ

      ペットボトル M1-354シリーズ

      ペットボトル M1-354シリーズ

        スイコー スーパーローリータンク(ブラック) SLTシリーズ

        スイコー スーパーローリータンク(ブラック) SLTシリーズ

          スイコー スカット (ブラック) SKTシリーズ

          スイコー スカット (ブラック) SKTシリーズ

            スイコー ホームローリータンク  (ブルー) HLTシリーズ

            スイコー ホームローリータンク  (ブルー) HLTシリーズ

              スイコー 活魚タンク (本体:ブルー フタ:クリア) KGシリーズ

              スイコー 活魚タンク (本体:ブルー フタ:クリア) KGシリーズ

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 22,097円 14,019円 100円 14,019円 23,800円 13,500円 50,500円
                通常出荷日 8日目   8日目~   1日目   8日目~   8日目   8日目   10日目  
                商品タイプ タンク タンク - タンク タンク - タンク
                材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン
                商品詳細種別 スカット(オレンジ) スーパーローリータンク(オレンジ) - スーパーローリータンク(ブラック) スカット(ブラック) - 活魚タンク(本体:ブルー、フタ:クリア)
                受け台材質 発泡スチロール - - - 発泡スチロール - -

                スイコー スカット (オレンジ) SKTシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                61-0471-12
                61-0471-13
                61-0471-14
                61-0471-16
                61-0471-17
                61-0471-18
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量

                22,097円

                ( 24,307円 )
                1個 あり

                8日目

                100L

                27,389円

                ( 30,128円 )
                1個 あり

                8日目

                200L

                30,545円

                ( 33,600円 )
                1個 あり

                8日目

                300L

                51,500円

                ( 56,650円 )
                1個 あり

                8日目

                600L

                87,090円

                ( 95,799円 )
                1個 あり

                8日目

                1000L

                99,181円

                ( 109,099円 )
                1個 あり

                8日目

                1200L

                大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました