(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイコー スーパーローリータンク(ブラック) SLTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0470-77
スイコー スーパーローリータンク(ブラック) SLTシリーズ スイコー スーパーローリータンク 600L (ブラック)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,744円
税込単価
39,318円

【特長】容量が100~2000Lの耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    ポリエチレン
  • 商品詳細種別:
    スーパーローリータンク(ブラック)

型番

61-0470-77 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0470-77 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-0470-77

61-0470-77

600L

1個

35,744( 39,318円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
容量が100~2000Lの耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
(ブラック)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スイコー スーパーローリータンク(ブラック) SLTシリーズの型番61-0470-77のページです。
型番61-0470-77に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイコー スーパーローリータンク(ブラック) SLTシリーズ

スイコー スーパーローリータンク(ブラック) SLTシリーズ

    スイコー スカット (ブラック) SKTシリーズ

    スイコー スカット (ブラック) SKTシリーズ

      スイコー ホームローリータンク  (ブルー) HLTシリーズ

      スイコー ホームローリータンク  (ブルー) HLTシリーズ

        スイコー スーパーローリータンク (オレンジ) SLTシリーズ

        スイコー スーパーローリータンク (オレンジ) SLTシリーズ

          スイコー スカット (オレンジ) SKTシリーズ

          スイコー スカット (オレンジ) SKTシリーズ

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 14,019円 23,800円 13,500円 14,019円 22,097円
            通常出荷日 8日目~   8日目   8日目   8日目~   8日目  
            商品タイプ タンク タンク - タンク タンク
            材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン
            商品詳細種別 スーパーローリータンク(ブラック) スカット(ブラック) - スーパーローリータンク(オレンジ) スカット(オレンジ)

            スイコー スーパーローリータンク(ブラック) SLTシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-0470-74
            61-0470-75
            61-0470-76
            61-0470-78
            61-0470-79
            61-0470-80
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量

            23,397円

            ( 25,737円 )
            1個 あり

            8日目

            300L

            29,245円

            ( 32,170円 )
            1個 あり

            8日目

            400L

            30,732円

            ( 33,805円 )
            1個 あり

            8日目

            500L

            58,883円

            ( 64,771円 )
            1個 あり

            10日目

            800L

            75,181円

            ( 82,699円 )
            1個 あり

            8日目

            1000L

            85,090円

            ( 93,599円 )
            1個 あり

            8日目

            1200L

            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました