(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファン付き補助形マスク LS-880シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ファン付き補助形マスク LS-880シリーズ

通常価格(税別)
26,989円 ~ 28,195円
税込価格
29,688円 ~ 31,015円

【特長】・高性能呼吸補助形電動ファン付き取り替え式マスク(61-0178-97...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 61-0178-96の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    61-0178-97の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
フィルタ性能
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
PL95
SIZE L

1個

26,989( 29,688円 )

-

PS100
SIZE M

1個

28,195( 31,015円 )

10日目

  • 注文停止中
PS100
SIZE L

1個

28,195( 31,015円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能呼吸補助形電動ファン付き取り替え式マスク(61-0178-97、96)
・呼吸補助形電動ファン付き取り替え式マスク(61-0178-93)
・半面型マスク

(i)ご注意

  • 61-0178-96の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    61-0178-97の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファン付き補助形マスク LS-880シリーズ

ファン付き補助形マスク LS-880シリーズ

    防毒マスク(低濃度用0.1%以下)吸収缶1個仕様 GM166

    防毒マスク(低濃度用0.1%以下)吸収缶1個仕様 GM166

      TRUSCO 使い捨て式防じんマスク(ラムダライン)

      TRUSCO 使い捨て式防じんマスク(ラムダライン)

        使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付・活性炭入り No.1733

        使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付・活性炭入り No.1733

          メーカー アズワン アズワン トラスコ中山 トーヨーセフティー
          通常価格 26,989円 27,814円 2,350円 8,390円
          通常出荷日 8日目~   19日目   1日目   4日目  
          商品タイプ マスク本体 - マスク本体 マスク本体
          商品用途 使い捨て防じん - 使い捨て防じん 使い捨て防じん
          規格 RL2 - DS2 DS2
          仕様 半面型マスク - - -

          ファン付き補助形マスク LS-880シリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました