(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VS-150用オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

VS-150用オプション

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,500円
税込単価
8,250円

【特長】・VS-150用のオプション品です・バスケット(洗浄カゴ)、リングハン...

詳細情報を確認する

型番

61-0172-69 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
サイズ
商品詳細種別
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-0172-69

61-0172-69

0.5mm厚パンチング材
内寸220(W)×170(D)×65(H)mm
VS-150用バスケット(洗浄カゴ)
SUS304

1個

7,500( 8,250円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VS-150用のオプション品です
・バスケット(洗浄カゴ)、リングハンガー、ビーカーホルダーがあります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VS-150用オプションの型番61-0172-69のページです。
型番61-0172-69に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VS-150用オプション

VS-150用オプション

    超音波洗浄器・バスケット

    超音波洗浄器・バスケット

      本体槽サイズ9.2L用オプション

      本体槽サイズ9.2L用オプション

        卓上型超音波洗浄機用オプション 5.8L洗浄槽サイズ用洗浄カゴ

        卓上型超音波洗浄機用オプション 5.8L洗浄槽サイズ用洗浄カゴ

          メーカー アズワン ヴェルヴォクリーア アズワン アズワン
          通常価格 7,500円 6,665円 30,020円 12,920円
          通常出荷日 1日目   1日目   10日目   10日目  

          VS-150用オプションのレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          パーツ洗浄機用のかごとして利用
          評価 5.0満足度:5.02020/02/28
          計量の割には丈夫でしっかりしているので、とても使いやすいです。
          当分は買い替えの心配もないので、コストパフォーマンスが高いと思います。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました