(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SSA-S保護管 20×16×1500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SSA-S保護管 20×16×1500

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
44,500円  特別価格 
税込価格
48,950円  特別価格 

【特長】・耐熱衝撃性に優れる。【商品仕様】・化学組成:SiO2/0.1%、Al...

詳細情報を確認する

型番

61-0161-19 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-0161-19

1個

44,500円

43,498

( 47,848円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱衝撃性に優れる。
【商品仕様】
・化学組成:SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
・使用温度:1800℃
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SSA-S保護管 20×16×1500

SSA-S保護管 20×16×1500

    アズワン SSA-Sチューブ

    アズワン SSA-Sチューブ

      SSA-S保護管 6×4×1500

      SSA-S保護管 6×4×1500

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 44,500円 170,000円 19,000円
        通常出荷日 8日目   8日目~   8日目  

        SSA-S保護管 20×16×1500のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました