(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NC燃焼ボートカバー

NC燃焼ボートカバー

通常単価(税別)
9,905円
税込単価
10,896円
  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    燃焼ボートカバー
  • 使用温度:
    1500℃
  • 化学組成:
    SiO2:40%、Al2O3:56%

型番

61-0158-13 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
品名
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0158-13

19×14.5×60
燃焼ボートNo.6A用
C形(100ヶ入り)

1個

9,905( 10,896円 )

19日目

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NC燃焼ボートカバーの型番61-0158-13のページです。
型番61-0158-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NC燃焼ボートカバー

NC燃焼ボートカバー

    アルミナ997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5

    アルミナ997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5

      メーカー アズワン 東京硝子器械
      通常価格 9,905円 2,249円
      通常出荷日 1日目~   6日目  
      商品タイプ その他 その他
      詳細タイプ 燃焼ボートカバー -
      使用温度 1500℃ -
      化学組成 SiO2:40%、Al2O3:56% -

      NC燃焼ボートカバーのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      61-0158-11
      61-0158-12
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (mm)
      品名 商品詳細種別

      9,905円

      ( 10,896円 )
      1個 -

      9日目

      22×18.5×60燃焼ボートNo.5用A形(100ヶ入り)

      9,905円

      ( 10,896円 )
      1個 -

      1日目

      16×9×60燃焼ボートNo.5用B形(100ヶ入り)

      るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました