(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量規格瓶(褐色)No.10 100本 61-0150-04【アズワン】

軽量規格瓶(褐色)No.10 100本 61-0150-04【アズワン】

通常価格(税別)
14,948円
税込価格
16,443円

【商品仕様】・OF容量:108.0mL・褐色・本体(ソーダガラス製)+規格キャ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    規格瓶
  • 容量(mL):
    108

型番

61-0150-04 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-0150-04

1個

14,948( 16,443円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・OF容量:108.0mL
・褐色
・本体(ソーダガラス製)+規格キャップ4Fハイシート付
・サイズ(A×B×C):48.5×87.0×31.9mm
・入数:100本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量規格瓶(褐色)No.10 100本 61-0150-04【アズワン】

軽量規格瓶(褐色)No.10 100本 61-0150-04【アズワン】

    軽量規格瓶 (褐色) No.2 100本

    軽量規格瓶 (褐色) No.2 100本

      フロー瓶

      フロー瓶

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 14,948円 9,638円 18,051円
        通常出荷日 1日目   1日目   10日目~  
        商品タイプ 規格瓶 規格瓶 その他ガラス製容器
        容量(mL) 108 24 -

        軽量規格瓶(褐色)No.10 100本 61-0150-04【アズワン】のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト