(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンプル管 透明 本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンプル管 透明 本体

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,400円 ~ 8,600円
税込価格
5,940円 ~ 9,460円

【仕様】・サンプル管瓶・色:透明・目盛:無・材質:硼珪酸ガラス【主な用途】・錠...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    サンプル管瓶
  • 仕様:
    本体のみ
  • 色:
    透明
  • 目盛:
  • 材質:
    硼珪酸ガラス

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(mL)
コード番号
口内径(φmm)
全長(mm)
胴径(φmm)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
0201-032
11.3
40
16.5
No.1 透明 本体のみ 100本 4.0mL

1個

5,400( 5,940円 )

1日目

5
0201-042
13
40
18
No.2 透明 本体のみ 100本 5.0mL

1個

5,600( 6,160円 )

1日目

10
0201-052
14.8
45
21
No.3 透明 本体のみ 100本 10.0mL

1個

6,400( 7,040円 )

1日目

50
0201-092
25.8
78
35
No.7 透明 本体のみ 50本 50.0mL

1個

8,600( 9,460円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サンプル管瓶
・色:透明
・目盛:無
・材質:硼珪酸ガラス
【主な用途】
・錠剤・粉末用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンプル管 透明 本体

サンプル管 透明 本体

    スポイド瓶 褐 直

    スポイド瓶 褐 直

      ラボランサンプル管瓶

      ラボランサンプル管瓶

        スナップカップ(サンプル瓶)

        スナップカップ(サンプル瓶)

          試薬びん DURAN

          試薬びん DURAN

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 5,400円 6,000円 4,800円 11,510円 10,400円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目~  
            商品タイプ サンプル管瓶 スポイド瓶 サンプル管瓶 サンプル管瓶 試薬瓶
            仕様 本体のみ 丸型(ソーダガラス)+スポイドセット(スポイドゴム天然白、ホールキャップPPエンジ、ガラススポイド直)+オーバーキャップPS - - -
            透明 褐色 - - -
            目盛 -
            材質 硼珪酸ガラス - 本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン) 本体:硼珪酸ガラス、オーバーキャップ:ポリエチレン(PE) 硼珪酸ガラス

            サンプル管 透明 本体のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 耐熱温度を教えてください
            A
            ガラス容器本体はホウケイ酸ガラスを使用しているので180℃程度まで耐えられると考えられます。

            試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました