(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FSスクリュー管瓶 透

型番:61-0143-40
FSスクリュー管瓶 透 FSスクリューカンビン トウメイ 3.5ML

通常単価(税別)
9,006円
税込単価
9,907円

型番

61-0143-40 解除

Loading...

61-0143-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
材質
コード番号
基本セット内容
口内径(φmm)
全長(mm)
胴径(φmm)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0143-40

3.5
本体:硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、パッキン:4FSiパッキン(シリコンに両面ふっ素樹脂張り)
0101-0206
本体+スクリューキャップ4fsiパッキン付
7.2
40
15
No.01

1個

9,006( 9,907円 )

1日目

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FSスクリュー管瓶 透の型番61-0143-40のページです。
型番61-0143-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FSスクリュー管瓶 透

FSスクリュー管瓶 透

    ラボランサンプル管瓶

    ラボランサンプル管瓶

      スポイド瓶 透 直

      スポイド瓶 透 直

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 7,644円 4,800円 6,480円
        通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
        商品タイプ スクリュー管瓶 サンプル管瓶 スポイド瓶
        透明 - -

        FSスクリュー管瓶 透のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        61-0143-36
        61-0143-49
        61-0143-58
        61-0143-67
        61-0143-76
        61-0143-85
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        容量
        (mL)
        材質 コード番号 基本セット内容 口内径
        (φmm)
        全長
        (mm)
        胴径
        (φmm)
        商品詳細種別

        14,410円

        ( 15,851円 )
        1個 -

        10日目

        2本体:硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、パッキン:4FSiパッキン(シリコンに両面ふっ素樹脂張り)0101-0106本体+スクリューキャップ4fsiパッキン付5.43511.7No.02

        9,096円

        ( 10,006円 )
        1個 -

        1日目

        4本体:硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、パッキン:4FSiパッキン(シリコンに両面ふっ素樹脂張り)0101-0306本体+フラットキャップ4FSiパッキン付7.24016.5No.1

        9,546円

        ( 10,501円 )
        1個 -

        1日目

        6本体:硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、パッキン:4FSiパッキン(シリコンに両面ふっ素樹脂張り)0101-0406本体+スクリューキャップ4Fsiパッキン付104018No.2

        10,807円

        ( 11,888円 )
        1個 -

        1日目

        9本体:硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、パッキン:4FSiパッキン(シリコンに両面ふっ素樹脂張り)0101-0506本体+スクリューキャップ4Fsiパッキン付104521No.3

        7,644円

        ( 8,408円 )
        1個 -

        1日目

        13.5本体:硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、パッキン:4FSiパッキン(シリコンに両面ふっ素樹脂張り)0101-0606本体+スクリューキャップ4Fsiパッキン付14.55024No.4

        8,330円

        ( 9,163円 )
        1個 -

        1日目

        20本体:硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、パッキン:4FSiパッキン(シリコンに両面ふっ素樹脂張り)0101-0706本体+フラットキャップPPハイシート付14.55527No.5

        スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました