(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル赤外線放射温度計 HI 99550-00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブル赤外線放射温度計 HI 99550-00

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,727円
税込単価
28,300円

【特長】・使いやすさとすばやい応答時間。・対象物から放射された赤外線はその温度...

詳細情報を確認する

  • メーカー型番:
    HI99550-00

型番

61-0120-86 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0120-86

1個

25,727( 28,300円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさとすばやい応答時間。
・対象物から放射された赤外線はその温度に依存します。
・HI 99550赤外線放射温度計は、表面温度を測定するこの技術を 利用しています。
・赤外線放射温度計は非接触で測定し、応答時 間も短いので非常に実用的です。
・温度を測定するには、ただ本器 をそこに向けて測定ボタンを押すだけです。
・測定値は直ちに液晶 画面に表示されます。
・さらに表面温度が高い、近づきにくい場所、 あるいは衛生上の問題がある場合、非接触での測定は有用です。
・本器はリストストラップ付で人間工学に基づいた大変使いやすい 形状をしています。
【商品仕様】
・測定範囲:-10~300℃
・検出単位:1℃
・精度:測定値の±2%または±2℃
・放射率:0.95
・応答時間:1秒
・使用環境:0~50℃
・防水:-
・電源:9Vアルカリ電池 1個
・自動電源オフ:-
・サイズ:長さ143×幅80×厚さ38mm
・重さ:320g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポータブル赤外線放射温度計 HI 99550-00の型番61-0120-86のページです。
型番61-0120-86に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブル赤外線放射温度計 HI 99550-00

ポータブル赤外線放射温度計 HI 99550-00

    A&D赤外線放射温度計 AD5619

    A&D赤外線放射温度計 AD5619

      環境管理温・湿度計 省エネ

      環境管理温・湿度計 省エネ

        O-311WT熱中症インフル警告温湿度計

        O-311WT熱中症インフル警告温湿度計

          熱中症警戒表示付温湿度計 MT-874

          熱中症警戒表示付温湿度計 MT-874

            精密水銀温度計 全長300/330/450

            精密水銀温度計 全長300/330/450

              testo605-H1 スティック型温湿度計

              testo605-H1 スティック型温湿度計

                デジタル温湿度計 SK-120TRH

                デジタル温湿度計 SK-120TRH

                  平衡含水率センサー

                  平衡含水率センサー

                    温度計セット

                    温度計セット

                      壁掛け式温度計 HI 146-00

                      壁掛け式温度計 HI 146-00

                        メーカー アズワン 三商 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン エスコ タスコ アズワン
                        通常価格 25,727円 7,500円 2,500円 1,140円 3,296円 10,681円 19,896円 26,654円 72,847円 35,636円 19,252円
                        通常出荷日 7日目   2日目   5日目   1日目   1日目   9日目~   1日目   1日目   2日目   2日目   7日目  
                        メーカー型番 HI99550-00 - - O-311WT MT-874 - 0560 6053 SK-120TRH - - HI146-00

                        ポータブル赤外線放射温度計 HI 99550-00のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました