(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルEC計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブルEC計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
83,041円
税込単価
91,345円

【特長】・4段階の測定レンジを持ち、199.9mS/cmまでの高濃度域の測定も...

詳細情報を確認する

  • 使用環境:
    0~50℃

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-0117-60 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲
ケーブル長
サイズ
検出単位
使用可能な標準液
自動電源オフ
重量
精度(at20℃)
精度(at20℃)
電源
商品詳細種別
防塵・防水
温度補償
校正
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-0117-60

61-0117-60

0.0~199.9μS/cm,0~1999μS/cm,0.00~19.99mS/cm,0.0~199.9mS/cm
-
長さ145×幅80×厚さ36mm
0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm,0.1mS/cm
-
-
230g
±1%FS
-
9Vアルカリ電池 1個
-
日常防水
自動 (温度係数0.0~2.5%/℃)
手動で1点校正

1個

83,041( 91,345円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4段階の測定レンジを持ち、199.9mS/cmまでの高濃度域の測定も可能な1台です。
・本体は日常防水型で、また画面が大きく見やすいデザインです。
・校正は手動で1点、温度補正も手動型になります。
・温度補正が自動のHI 8733Nもございます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポータブルEC計の型番61-0117-60のページです。
型番61-0117-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルEC計

ポータブルEC計

    多機能計(pH/EC/TDS/温度) 日常防水型

    多機能計(pH/EC/TDS/温度) 日常防水型

      ECテスター

      ECテスター

        ポータブル導電率計セブンゴー導電率 1-8511

        ポータブル導電率計セブンゴー導電率 1-8511

          ラコムテスターハンディタイプpH計(防水型)

          ラコムテスターハンディタイプpH計(防水型)

            導電率計 EC11プラス

            導電率計 EC11プラス

              卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付

              卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付

                ポータブル導電率計 HI8733N

                ポータブル導電率計 HI8733N

                  ラコムテスターpH計 (防水型)1-4094

                  ラコムテスターpH計 (防水型)1-4094

                    卓上型電気伝導率計 LAQUA DSシリーズ

                    卓上型電気伝導率計 LAQUA DSシリーズ

                      ポータブル導電率計セブンゴー導電率

                      ポータブル導電率計セブンゴー導電率

                        ハンナ 導電率計 Dist3 HI98303N

                        ハンナ 導電率計 Dist3 HI98303N

                          導電率計

                          導電率計

                            メーカー アズワン ケニス 東京硝子器械 アズワン アズワン ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン ケニス メトラー・トレド 三商 ケニス
                            通常価格 83,041円 36,100円 14,500円 16,935円 19,190円 28,130円 119,802円 83,786円 12,000円 194,000円 16,935円 13,326円 27,585円
                            通常出荷日 7日目   8日目   6日目   1日目~   1日目   4日目   6日目   7日目   1日目   11日目   1日目   6日目   4日目  
                            使用環境 0~50℃ - - - - - - - - - - - -

                            pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました