(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18-8 角バット ABT-01シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0107-38
18-8 角バット ABT-01シリーズ 18-8 カクバット 12マイトリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,120円
税込単価
2,332円

【仕様】・材質:SUS304・容量等に合わせてお選びください。

詳細情報を確認する

型番

61-0107-38 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0107-38 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外寸法(mm)
底内寸
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-0107-38

61-0107-38

3.3
325×260×H53
270×200mm
角バット12枚取(1枚入り)

1個

2,120( 2,332円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:SUS304
・容量等に合わせてお選びください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

18-8 角バット ABT-01シリーズの型番61-0107-38のページです。
型番61-0107-38に関する仕様情報を記載しております。

18-8 角バット ABT-01シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 「仕様」の「〇枚取」とはどういう意味ですか?
A
原材料の大きなステンレス板から何枚のバットが取れるかを意味しており、バットの大きさを表します。数字が大きくなるほどバットは小さくなります。例えば「12枚取」は「6枚取」より小さいです。

この商品のバリエーション

型番
61-0107-35
61-0107-36
61-0107-37
61-0107-39
61-0107-40
61-0107-41
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(L)
外寸法
(mm)
底内寸 商品詳細種別

4,460円

( 4,906円 )
1個 あり

1日目

10482×338×H80400×260mm角バット6枚取(1枚入り)

3,140円

( 3,454円 )
1個 あり

1日目

6410×295×H67350×230mm角バット8枚取(1枚入り)

2,460円

( 2,706円 )
1個 あり

1日目

4.5355×270×H63290×210mm角バット10枚取(1枚入り)

1,840円

( 2,024円 )
1個 あり

1日目

2.7297×232×H50250×185mm角バット15枚取(1枚入り)

1,580円

( 1,738円 )
1個 あり

1日目

1.9267×206×H40230×170mm角バット18枚取(1枚入り)

1,420円

( 1,562円 )
1個 あり

1日目

1.3248×201×H38200×155mm角バット21枚取(1枚入り)

バット・トレー(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました