(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルームメイト温湿度計 1024-00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルームメイト温湿度計 1024-00

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,800円
税込単価
4,180円

【特長】・暮らしの快適な温湿度範囲と言われている温度18~26℃、湿度50~7...

詳細情報を確認する

  • メーカー型番:
    1024-00

型番

61-0097-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0097-02

1個

3,800( 4,180円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・暮らしの快適な温湿度範囲と言われている温度18~26℃、湿度50~70%の部分で目盛を見やすく区切りました
・空調調節の目安になります
・電源不要でエコな製品です
【商品仕様】
・測定範囲:5~39℃、20~100%Rh、
・1目盛:温度1℃、湿度5%Rh
・本体材質:ABS樹脂・アクリル樹脂(透明板)
・寸法/重量:φ130×(D)30mm/約138g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルームメイト温湿度計 1024-00の型番61-0097-02のページです。
型番61-0097-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルームメイト温湿度計 1024-00

ルームメイト温湿度計 1024-00

    ミニマックスⅠ型最高最低温度計湿度計付

    ミニマックスⅠ型最高最低温度計湿度計付

      健康管理温・湿度計 季節性インフルエンザ感染防止目安 124×120×27mm 95g(ブリスター)

      健康管理温・湿度計 季節性インフルエンザ感染防止目安 124×120×27mm 95g(ブリスター)

        温湿度計 チャーミー P-2

        温湿度計 チャーミー P-2

          快適モニター(温度・湿度・不快指数計) CMシリーズ

          快適モニター(温度・湿度・不快指数計) CMシリーズ

            エスパス温・湿度計 162×29mm 300g(ディスプレイ箱) TMシリーズ

            エスパス温・湿度計 162×29mm 300g(ディスプレイ箱) TMシリーズ

              高精度UD温・湿度計 EXシリーズ

              高精度UD温・湿度計 EXシリーズ

                メーカー アズワン アズワン アズワン シンワ測定 アズワン アズワン アズワン
                通常価格 3,800円 6,500円 2,800円 2,200円 3,000円 3,000円 2,500円
                通常出荷日 7日目   12日目   12日目   1日目   1日目~   9日目   1日目~  
                メーカー型番 1024-00 7308-00 TM-2584 - - - -

                ルームメイト温湿度計 1024-00のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました