(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイメタル式温度計 BM-S-100シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイメタル式温度計 BM-S-100シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,000円 ~ 13,300円
税込価格
14,300円 ~ 14,630円

【特長】・ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウン...

詳細情報を確認する

  • メーカー型番:
    BM-S-100P
  • 取付ネジ:
    R1/2(PT1/2)
  • ケース外径:
    φ110
  • ダイヤル径:
    φ100
  • 感温部径:
    φ8

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品詳細種別
コード番号
1目盛
ネジ下寸法
測定範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2085-02 0~50℃ 50mm
2085-02
1℃
50mm
0~50℃

1個

13,000( 14,300円 )

8日目

2085-04 0~50℃ 100mm
2085-04
1℃
100mm
0~50℃

1個

13,000( 14,300円 )

10日目

2085-06 0~50℃ 150mm
2085-06
1℃
150mm
0~50℃

1個

13,000( 14,300円 )

7日目

  • 注文停止中
2085-52 0~150℃ 50mm
2085-52
2℃
50mm
0~150℃

1個

13,300( 14,630円 )

-

2085-54 0~150℃ 100mm
2085-54
2℃
100mm
0~150℃

1個

13,300( 14,630円 )

7日目

  • 注文停止中
2085-56 0~150℃ 150mm
2085-56
2℃
150mm
0~150℃

1個

13,300( 14,630円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現したバイメタル温度計です。
・バイメタルの膨張を利用した電源不要の工業用温度計

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイメタル式温度計 BM-S-100シリーズ

バイメタル式温度計 BM-S-100シリーズ

    バイメタル式温度計 BM-T-100シリーズ

    バイメタル式温度計 BM-T-100シリーズ

      バイメタル式温度計,感温部径:φ8

      バイメタル式温度計,感温部径:φ8

        バイメタル式温度計 BM-S-75シリーズ

        バイメタル式温度計 BM-S-75シリーズ

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 13,000円 10,000円 9,394円 13,091円
          通常出荷日 7日目~   7日目~   7日目~   7日目~  
          メーカー型番 BM-S-100P BM-T-100P - BM-S-75P
          取付ネジ R1/2(PT1/2) R1/2(PT1/2) - R1/2(PT1/2)
          ケース外径 φ110 φ110 - φ87
          ダイヤル径 φ100 φ100 φ75 φ75
          感温部径 φ8 φ8 φ8 φ8

          バイメタル式温度計 BM-S-100シリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました