(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピペットマン L FAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピペットマン L FAシリーズ

通常価格(税別)
135,154円 ~ 154,639円
税込価格
148,669円 ~ 170,103円

容量連続可変タイプのピペットマン L FAシリーズ。容量範囲の異なる5タイプか...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
適合ダイアモンドチップ
商品詳細種別
チャンネル数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2μL~20μL
DL10、D200、DFL10、DF30
L P8X20L
8

1個

135,154( 148,669円 )

1日目

2μL~20μL
DL10、D200、DFL10、DF30
L P12X20L
12

1個

154,639( 170,103円 )

7日目

20μL~200μL
D200、D300、DF200、DF300
L P12X200L
12

1個

154,639( 170,103円 )

7日目

0.5μL~10μL
D10、DL10、DF10、DFL10
L P8X10L
8

1個

135,154( 148,669円 )

1日目

0.5μL~10μL
D10、DL10、DF10、DFL10
L P12X10L
12

1個

154,639( 170,103円 )

7日目

20μL~300μL
D200、D300、DF200、DF300
L P8X300L
8

1個

135,154( 148,669円 )

7日目

20μL~300μL
D200、D300、DF200、DF300
L P12X300L
12

1個

154,639( 170,103円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

容量連続可変タイプのピペットマン L FAシリーズ。
容量範囲の異なる5タイプからお選びいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピペットマン L FAシリーズ

ピペットマン L FAシリーズ

    シリンジ ハンディーペッターⅠ用 025070シリーズ

    シリンジ ハンディーペッターⅠ用 025070シリーズ

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 135,154円 18,012円
      通常出荷日 1日目~   8日目~  
      商品タイプ マイクロピペット -
      タイプ 容量連続可変タイプ -

      ピペットマン L FAシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました