(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

赤外線放射温度計SK-8300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

赤外線放射温度計SK-8300

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,510円
税込価格
40,161円

【特長】・すばやく表面温度を測定できます・高温域も測定可能。-30℃から155...

詳細情報を確認する

  • メーカー型番:
    SK-8300

型番

61-0067-83 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-0067-83

1個

36,510( 40,161円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すばやく表面温度を測定できます
・高温域も測定可能。-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー
・ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます
・測定ポイントが一目でわかる1点レーザマーカ付
・上限及び下限警報機能付。アラーム音でお知らせします
・データメモリ機能付。最大10データの記憶ができます
・オート測定機能付。測定トリガーを離した状態で連続測定が可能です。
・暗い場所でも温度指示値が読み取れる液晶バックライト機能付です
・オートパワーOFF機能付。自動的に電源が切れるので、電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます
・三脚取付穴付。三脚に固定しての測定が可能です
・消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。
【商品仕様】
・測定範囲:-30~1550℃
・精度:±3℃(-30~-20.1℃)、±2℃(-20.0~100.0℃)、±2%Rdg(左記以外)(条件)測定環境温度23±5℃、放射率0.95のとき
・距離係数(D:S)は約50:1(D:測定距離,S:測定領域直径)、放射率は0.01単位で可変できます。
・最高温度(mA×)、最低温度(mIN)、平均値(AVG)、測定間温度差表示機能(ΔT)
・寸法:(W)51×(H)200×(D)166mm
・重量:約280g(乾電池含む)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

赤外線放射温度計SK-8300

赤外線放射温度計SK-8300

    赤外線放射温度計 液晶バックライト付

    赤外線放射温度計 液晶バックライト付

      赤外線放射温度計(マーカー付)

      赤外線放射温度計(マーカー付)

        三商 K熱電対対応放射温度計 SIK-300

        三商 K熱電対対応放射温度計 SIK-300

          レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5619

          レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5619

            レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5616

            レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5616

              ポータブル温度計 HIシリーズ

              ポータブル温度計 HIシリーズ

                放射温度計(デュアルレーザーポイント付)

                放射温度計(デュアルレーザーポイント付)

                  メーカー アズワン 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 三商 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ アズワン アズワン
                  通常価格 36,510円 11,162円 16,800円 4,950円 6,136円 29,000円 28,144円 20,000円
                  通常出荷日 8日目   5日目   1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目   1日目  
                  メーカー型番 SK-8300 - - - - - - -

                  赤外線放射温度計SK-8300のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました