(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用標準センサ S100WP-01(61-0067-11)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用標準センサ S100WP-01(61-0067-11)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,500円
税込価格
17,050円

壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用標準センサ。【仕様】・測定範囲:-...

詳細情報を確認する

  • メーカー型番:
    S100WP-01

(i)ご注意

  • 本品は標準センサのみです。本品とは別に温度計本体「SK-100WP」が必要です。

型番

61-0067-11 解除

Loading...


温度計本体についてはこちらをご覧ください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-0067-11

1個

15,500( 17,050円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用標準センサ。
【仕様】
・測定範囲:-10.0~110.0℃
・測定精度:±1℃
・防水性能:JIS C 0920 IPX7(ただし指示計とセンサ接続時)

(i)ご注意

  • 本品は標準センサのみです。本品とは別に温度計本体「SK-100WP」が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用標準センサ S100WP-01(61-0067-11)

壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用標準センサ S100WP-01(61-0067-11)

    装置組込用蛍光式光ファイバー温度変換器 FLCシリーズ

    装置組込用蛍光式光ファイバー温度変換器 FLCシリーズ

      コンプレッションフィッティング 測温抵抗体

      コンプレッションフィッティング 測温抵抗体

        ペン型温度計 チェックテンプ

        ペン型温度計 チェックテンプ

          極細型温湿度プローブ HM42T

          極細型温湿度プローブ HM42T

            Kタイプ温度プローブ

            Kタイプ温度プローブ

              佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S109K (8080-40)

              佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S109K (8080-40)

                K熱電対防水型浸漬芯温プローブ

                K熱電対防水型浸漬芯温プローブ

                  壁掛型防水デジタル温度計(指示計)

                  壁掛型防水デジタル温度計(指示計)

                    K熱電対L字型表面温度プローブ

                    K熱電対L字型表面温度プローブ

                      Kタイプ熱電対温度センサ

                      Kタイプ熱電対温度センサ

                        メーカー アズワン 安立計器 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 共立電気計器 佐藤計量器製作所 テストー 佐藤計量器製作所 テストー 共立電気計器
                        通常価格 15,500円 14,885円 1,700円 10,400円 218,502円 15,000円 20,712円 20,001円 10,758円 33,000円 16,644円
                        通常出荷日 8日目   18日目   2日目~   6日目   16日目   6日目   4日目   8日目   1日目   7日目   5日目  
                        メーカー型番 S100WP-01 - - - - - - - - - -

                        壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用標準センサ S100WP-01(61-0067-11)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました