(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネロイド気圧計温度計付 7610-20シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アネロイド気圧計温度計付 7610-20シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,710円 ~ 79,820円
税込価格
48,081円 ~ 87,802円

【特長】・気象観測に使用される本格的な気圧計です。・クラシカルなデザインはイン...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲:
    930~1070hPa、-10~50℃
  • 測定精度:
    ±1hPa(980~1020hPa、その他は±3hPa)、±2℃

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細
内容
寸法/質量
校正ポイント
校正書類の内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
寸法・質量/φ158×(D)50mm約690g
試験成績書付
-
-
-

1個

43,710( 48,081円 )

8日目

  • 注文停止中
-
-
寸法・質量/φ158×(D)50mm約690g
気圧 980、1000、1020hPa
校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー

1個

79,820( 87,802円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・気象観測に使用される本格的な気圧計です。
・クラシカルなデザインはインテリアとしても最適
・気圧の変化が分かる置針付き
・卓上、壁掛けに対応
・電源不要

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネロイド気圧計温度計付 7610-20シリーズ

アネロイド気圧計温度計付 7610-20シリーズ

    デジタル照度計+温度計 EL-2000

    デジタル照度計+温度計 EL-2000

      バロメックス気圧計7612 7612シリーズ

      バロメックス気圧計7612 7612シリーズ

        温度計付きバロメックス気圧計

        温度計付きバロメックス気圧計

          SDカード付照度計

          SDカード付照度計

            メーカー アズワン ライン精機 アズワン 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO)
            通常価格 43,710円 17,591円 34,756円 35,242円 33,205円
            通常出荷日 8日目~   6日目   1日目~   19日目   5日目  
            測定範囲 930~1070hPa、-10~50℃ - - - -
            測定精度 ±1hPa(980~1020hPa、その他は±3hPa)、±2℃ - - - -

            アネロイド気圧計温度計付 7610-20シリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました