(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アスファルト用温度計 小型 2150シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アスファルト用温度計 小型 2150シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,800円
税込単価
8,580円

【特長】・感温部をアスファルト等に突刺し温度を測定します・電源不要でエコな製品...

詳細情報を確認する

  • 1目盛:
    5℃
  • 寸法/質量:
    ケース外径φ80mm、感温部φ8×200mm/約120g
  • 測定範囲:
    0~200℃
  • 材質:
    鉄+Niメッキ、アルミ、ガラス(透明板)、ステンレスSUS304

型番

61-0066-07 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
メーカー型番
商品詳細種別
コード番号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0066-07

小型(白板・黒/赤文字))
2150-20
温度計白板
2150-20

1個

7,800( 8,580円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・感温部をアスファルト等に突刺し温度を測定します
・電源不要でエコな製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アスファルト用温度計 小型 2150シリーズの型番61-0066-07のページです。
型番61-0066-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アスファルト用温度計 小型 2150シリーズ

アスファルト用温度計 小型 2150シリーズ

    アスファルト用 温度計

    アスファルト用 温度計

      バイメタル穀温計

      バイメタル穀温計

        佐藤 バイメタル地温計 0~60℃ (1408-00)

        佐藤 バイメタル地温計 0~60℃ (1408-00)

          肉用温度計ミートサーモ

          肉用温度計ミートサーモ

            佐藤 肉用温度計ミートサーモ (1722-00)

            佐藤 肉用温度計ミートサーモ (1722-00)

              バイメタル式温度計 BM-T-90シリーズ

              バイメタル式温度計 BM-T-90シリーズ

                メーカー アズワン 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 アズワン 佐藤計量器製作所 アズワン
                通常価格 7,800円 7,300円 6,169円 4,299円 5,100円 5,100円 12,863円
                通常出荷日 7日目   1日目   1日目~   7日目   8日目   7日目   7日目~  
                1目盛 5℃ - - - - - -
                寸法/質量 ケース外径φ80mm、感温部φ8×200mm/約120g - - - - - -
                測定範囲 0~200℃ - - - - - -
                材質 鉄+Niメッキ、アルミ、ガラス(透明板)、ステンレスSUS304 - - - - - -

                アスファルト用温度計 小型 2150シリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました