(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボラトリージャッキ CL8030シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0063-75
ラボラトリージャッキ CL8030シリーズ ラボラトリージャッキ ノブシキ 250

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,220円
税込単価
110,242円

【仕様】伸縮範囲(mm):52〜560耐荷重(静止状態/伸縮作業時)(kg):...

詳細情報を確認する

型番

61-0063-75 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0063-75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
耐荷重(kg)
伸縮範囲(mm)
上下板寸法
商品詳細種別
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-0063-75

61-0063-75

60/35(静止状態/伸縮作業時)
75~385
250×250mm
ノブ式 250
ステンレス製(SUS304)

1個

100,220( 110,242円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
伸縮範囲(mm):52〜560
耐荷重(静止状態/伸縮作業時)(kg):40〜90/25〜55

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラボラトリージャッキ CL8030シリーズの型番61-0063-75のページです。
型番61-0063-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボラトリージャッキ CL8030シリーズ

ラボラトリージャッキ CL8030シリーズ

    カラーラボジャッキ BOY・130・131・134

    カラーラボジャッキ BOY・130・131・134

      オールステンレスジャッキ(ノブ式)

      オールステンレスジャッキ(ノブ式)

        ラボジャッキ(ラチェット式) 上下板/ステンレスSUS304

        ラボジャッキ(ラチェット式) 上下板/ステンレスSUS304

          オートラボジャッキ (ハイスピード)

          オートラボジャッキ (ハイスピード)

            ジャッキ ノブ式 上下ステン 0561-55-33シリーズ

            ジャッキ ノブ式 上下ステン 0561-55-33シリーズ

              ラボジャッキ(ノブ式) LJ-15

              ラボジャッキ(ノブ式) LJ-15

                メーカー アズワン アズワン ケニス ケニス アズワン 東京硝子器械 ケニス
                通常価格 20,330円 17,800円 33,527円 44,542円 2,130円 13,490円 10,534円
                通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   4日目   1日目   6日目   4日目  
                商品タイプ ラボジャッキ - ラボジャッキ ラボジャッキ - ラボジャッキ -

                ラボラトリージャッキ CL8030シリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                61-0063-71
                61-0063-72
                61-0063-73
                61-0063-76
                61-0063-77
                61-0063-78
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                耐荷重
                (kg)
                伸縮範囲
                (mm)
                上下板寸法 商品詳細種別 材質

                38,111円

                ( 41,922円 )
                1個 あり

                15日目

                15/8(静止状態/伸縮作業時)55~140100×100mmノブ式 100ステンレス製(SUS304)

                45,755円

                ( 50,331円 )
                1個 あり

                12日目

                40/25(静止状態/伸縮作業時)75~245150×150mmノブ式 150ステンレス製(SUS304)

                49,415円

                ( 54,357円 )
                1個 あり

                19日目

                45/25(静止状態/伸縮作業時)75~245180×180mmノブ式 180ステンレス製(SUS304)

                131,766円

                ( 144,943円 )
                1個 あり

                15日目

                80/45(静止状態/伸縮作業時)88~490300×300mmノブ式 300ステンレス製(SUS304)

                20,330円

                ( 22,363円 )
                1個 あり

                15日目

                40/25(静止状態/伸縮作業時)75~245150×150mmラチェット式 150ステンレス製(SUS304)(板部のみ)

                20,984円

                ( 23,082円 )
                1個 -

                13日目

                45/25(静止状態/伸縮作業時)75~245200×200mmラチェット式 200ステンレス製(SUS304)(板部のみ)

                ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました