(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TS滴下ロート CL0342シリーズ

型番:61-0045-05
TS滴下ロート CL0342シリーズ TSテキカロート(メム) 50ML カブ19/38

通常価格(税別)
11,329円 ~ 37,190円
税込価格
12,462円 ~ 40,909円

型番

61-0045-05 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

型番リスト

型番
容量(ml)
胴径(φmm)
コック部摺合せ
下部摺合
上部摺合
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-0045-05

50
32
透明摺合 TS15/35
透明摺合 TS19/38
透明摺合 TS15/25

1個

19,500( 21,450円 )

-

  1. 1

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TS滴下ロート CL0342シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト