(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーガスト乾湿計 検定なし 1/2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オーガスト乾湿計 検定なし 1/2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,410円
税込単価
13,651円

【特長】・精度の高い乾湿計です【商品仕様】・目盛範囲:-20~50℃・目盛:0...

詳細情報を確認する

  • メーカー型番:
    JC-5070

型番

61-0017-19 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0017-19

1個

12,410( 13,651円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度の高い乾湿計です
【商品仕様】
・目盛範囲:-20~50℃
・目盛:0.5℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オーガスト乾湿計 検定なし 1/2の型番61-0017-19のページです。
型番61-0017-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーガスト乾湿計 検定なし 1/2

オーガスト乾湿計 検定なし 1/2

    温度計 アルミ製

    温度計 アルミ製

      冷蔵庫用温度計(チェッカーメイトⅡ)

      冷蔵庫用温度計(チェッカーメイトⅡ)

        アルコール足長棒状温度計 0~200℃ 600㎜

        アルコール足長棒状温度計 0~200℃ 600㎜

          メーカー アズワン シンワ測定 アズワン 三商
          通常価格 12,410円 2,550円 5,430円 5,800円
          通常出荷日 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目  
          メーカー型番 JC-5070 - - -

          オーガスト乾湿計 検定なし 1/2のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました