(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RV 10.4 ドライアイスコンデンサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RV 10.4 ドライアイスコンデンサー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
174,452円 ~ 276,727円
税込価格
191,897円 ~ 304,400円

RV10.4/ドライアイスコンデンサー【特長】ドライアイスコンデンサー【型番】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
コード番号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
ドライアイスコンデンサー
0003742000

1個

174,452( 191,897円 )

-

  • 注文停止中
ドライアイスコンデンサー(コート付)
0003742100

1個

276,727( 304,400円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

RV10.4/ドライアイスコンデンサー
【特長】
ドライアイスコンデンサー
【型番】61-0006-61【荷姿サイズ】730×210×350mm/5kg
【型番】61-0006-62【荷姿サイズ】730×210×350mm/5kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RV 10.4 ドライアイスコンデンサーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エバポレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました