(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボルテックスミキサー 6778用 オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボルテックスミキサー 6778用 オプション

通常単価(税別)
259,184円
税込単価
285,102円

【特長】・マイクロプレートシェーカー2つ、または、4つのマイクロウェルプレート...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    振盪器
  • 回転数(rpm):
    0~1100
  • 仕様:
    一般仕様
  • コード番号:
    0003208001
  • タイマー表示:
    デジタル
  • タイマー連続:
    1~99min
  • モーター出力:
    13.2W
  • モーター入力:
    35W
  • 可能揺動量(マイクロウェルプレート数):
    2枚または4枚
  • 軌道直径:
    3mm
  • 許容周囲温度(℃):
    5~40
  • 許容周囲湿度:
    80%
  • 許容連続使用時間:
    100%
  • 重量:
    2.7kg
  • 本体寸法(W×D×H):
    185×320×105mm
  • 揺動形態:
    ロータリー
  • 回転数表示:
    目盛
  • 防塵・防水:
    IP21

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-0005-97 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0005-97

1個

259,184( 285,102円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロプレートシェーカー2つ、または、4つのマイクロウェルプレート用シェーカー。
・スピードとストロークは、マイクロウェルプレート用に最適に調節されています。
・電子スピード制御。
・タイマーは1~99分でデジタル表示。
・タイマーが切れた場合、シグナル音で知らせます。
・医学診断の分野に最適。
・アタッチメントは標準装備(マイクロウェルプレートは別売)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボルテックスミキサー 6778用 オプションの型番61-0005-97のページです。
型番61-0005-97に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボルテックスミキサー 6778用 オプション

ボルテックスミキサー 6778用 オプション

    IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

    IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

      IKA RT5 多連式ホットスターラー

      IKA RT5 多連式ホットスターラー

        IKA RT15 多連式ホットスターラー

        IKA RT15 多連式ホットスターラー

          三商 多連マグネチックスターラー SDS-C12 12連式

          三商 多連マグネチックスターラー SDS-C12 12連式

            IKA RT10 多連式ホットスターラー

            IKA RT10 多連式ホットスターラー

              多連式スターラー ROシリーズ

              多連式スターラー ROシリーズ

                日伸理化 超強磁力スターラー SW-RS077

                日伸理化 超強磁力スターラー SW-RS077

                  メーカー アズワン 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン 三商
                  通常価格 259,184円 310,000円 430,000円 710,000円 130,000円 570,000円 201,340円 94,393円
                  通常出荷日 8日目   19日目   19日目   19日目   4日目   19日目   8日目~   2日目  
                  商品タイプ 振盪器 - - - - - スターラー -
                  回転数(rpm) 0~1100 - - - - - 0~1200 -
                  仕様 一般仕様 - - - - - - -
                  コード番号 0003208001 - - - - - - -
                  タイマー表示 デジタル - - - - - - -

                  ボルテックスミキサー 6778用 オプションのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました