(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーモグラフィ TIM-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サーモグラフィ TIM-03

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,957円 52,442円
税込単価
64,853円 57,686円

【特長】・最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。・専用ソフトを使...

詳細情報を確認する

  • メーカー型番:
    3-7406-01

型番

3-7406-01 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

サーモグラフィ TIM-03 使用例写真

使用例

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-7406-01

1個

58,957円

52,442

( 57,686円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。
・専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。
・アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
【商品仕様】
・測定範囲:-20~250℃
・精度:±2℃または±2%
・視野角:40°×40°
・最小測定距離:30mm
・防水防塵保護等級:IP54
・保存形式:画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時)
・画像保存可能枚数:25,000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
・インターフェース:USB Mini-B
・対応OS:Windows(R)XP/7/8/10
・電源:単3乾電池×4本(テスト用付属)
・サイズ:74×95×234mm
・重量:約400g(電池含む)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サーモグラフィ TIM-03の型番3-7406-01のページです。
型番3-7406-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーモグラフィ TIM-03

サーモグラフィ TIM-03

    放射温度計 防塵防水

    放射温度計 防塵防水

      防水放射温度計

      防水放射温度計

        放射温度計(デュアルレーザーポイント付)

        放射温度計(デュアルレーザーポイント付)

          赤外放射温度計testo835-H1

          赤外放射温度計testo835-H1

            テストー 赤外放射温度計 testo835-Tシリーズ

            テストー 赤外放射温度計 testo835-Tシリーズ

              赤外線放射温度計 液晶バックライト付

              赤外線放射温度計 液晶バックライト付

                防水型放射温度計 IP54

                防水型放射温度計 IP54

                  赤外線放射温度計(マーカー付)

                  赤外線放射温度計(マーカー付)

                    放射温度計(マーカー付)SK-8920

                    放射温度計(マーカー付)SK-8920

                      メーカー アズワン シンワ測定 アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 カスタム 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所
                      通常価格 58,957円 14,720円 13,793円 20,000円 63,608円 48,762円 11,162円 15,200円 16,800円 16,667円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目~   5日目   1日目   1日目~   3日目  
                      メーカー型番 3-7406-01 - IR-310WP - 0560 8356 - - - - -

                      サーモグラフィ TIM-03のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました