(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

踏み抜き防止インソールⅡ JW-689シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-4667-03
踏み抜き防止インソールⅡ JW-689シリーズ フミヌキボウシインソールII JW-689 L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【特長】・柔軟性に優れたポリエステル生地積層材を使用しているので、歩きやすく足...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 規格:
    規格無し
  • その他:
    オプション
  • 詳細:
    踏み抜き防止インソールII
  • 材質:
    ポリエステル

型番

3-4667-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-4667-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
詳細サイズ(cm)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-4667-03

26.5
L(26~26.5)
JW-689 L

5個

1,800( 1,980円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性に優れたポリエステル生地積層材を使用しているので、歩きやすく足になじみます。
・インソールの端部分まで、しっかりと踏み抜き防止効果があります。
・従来の金属鋼鈑に比べ、軽量なので疲れを軽減します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

踏み抜き防止インソールⅡ JW-689シリーズの型番3-4667-03のページです。
型番3-4667-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

踏み抜き防止インソールⅡ JW-689シリーズ

踏み抜き防止インソールⅡ JW-689シリーズ

    防災用折りたたみヘルメット BLOOM ホワイト(アズワン)

    防災用折りたたみヘルメット BLOOM ホワイト(アズワン)

      フード 異物混入防止タイプ(M,L)

      フード 異物混入防止タイプ(M,L)

        ミドリ安全 作業用 フード HSW

        ミドリ安全 作業用 フード HSW

          ミドリ安全 作業用 フード HSW L

          ミドリ安全 作業用 フード HSW L

            大人用防災ずきん

            大人用防災ずきん

              TRUSCO 使い捨て頭巾 ヘルメット対応型 (10枚入)

              TRUSCO 使い捨て頭巾 ヘルメット対応型 (10枚入)

                異物落下防止フード PA1482

                異物落下防止フード PA1482

                  メーカー アズワン アズワン アズワン ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン トラスコ中山 ゴールドウイン
                  通常価格 1,800円 5,041円 1,140円 2,404円 2,257円 2,166円 4,354円 6,000円
                  通常出荷日 1日目   9日目   1日目   6日目   6日目   10日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ 関連品 - - - - - - -
                  規格 規格無し - - - - - - -
                  その他 オプション - - - - - - -
                  詳細 踏み抜き防止インソールII - - - - - - -
                  材質 ポリエステル - - - - - - -

                  踏み抜き防止インソールⅡ JW-689シリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-4667-02
                  3-4667-04
                  3-4667-05
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (cm)
                  詳細サイズ(cm) 型番

                  1,800円

                  ( 1,980円 )
                  5個 あり

                  1日目

                  25.5M(25~25.5)JW-689 M

                  1,800円

                  ( 1,980円 )
                  5個 あり

                  1日目

                  27.5LL(27~27.5)JW-689 LL

                  1,800円

                  ( 1,980円 )
                  5個 あり

                  1日目

                  283L(28)JW-689 3L

                  靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました