(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口びん(標準セット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ口びん(標準セット)【1~20個入り】

通常価格(税別)
9,750円 ~ 23,960円
税込価格
10,725円 ~ 26,356円

【製品仕様】・ねじ口びん(標準セット)です。・様々なサイズの商品をご用意してい...

詳細情報を確認する

型番

未確定27件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

  • 全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。
  • 冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
外径(φmm)
容量(mL)
商品詳細種別
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
透明
55
19
10
透明 10mL S-3
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP

1個

19,300( 21,230円 )

1日目

透明
70
19
12
透明 12mL S-5
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP

1個

20,400( 22,440円 )

8日目

透明
45
15
4
透明 4mL S-1
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP

1個

16,200( 17,820円 )

1日目

透明
45
16.5
5
透明 5mL S-2
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP

1個

17,500( 19,250円 )

1日目

透明
45
24
10
透明 10mL SV-10
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP

1個

9,750( 10,725円 )

1日目

透明
50
25
15
透明 15mL SV-15
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP

1個

10,550( 11,605円 )

1日目

透明
55
27
20
透明 20mL SV-20
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP

1個

11,600( 12,760円 )

1日目

透明
65
30
30
透明 30mL SV-30
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP

1個

15,700( 17,270円 )

1日目

透明
78
35
50
透明 50mL SV-50M
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP

1個

17,350( 19,085円 )

1日目

透明
120
40
100
透明 100mL SV-100
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP

1個

15,030( 16,533円 )

1日目

透明
90
50
110
透明 110mL SV-110
本体/硬質ガラス、キャップ/メラミン、パッキン/ソフトロンPP

1個

17,160( 18,876円 )

1日目

透明
125
50
150
透明 150mL SV-150
本体/硬質ガラス、キャップ/メラミン、パッキン/ソフトロンPP

1パック

20個入り

22,240( 24,464円 )

1日目

茶褐色
55
19
10
茶褐色 10mL S-3
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP

1個

20,700( 22,770円 )

10日目

茶褐色
70
19
12
茶褐色 12mL S-5
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP

1個

21,800( 23,980円 )

8日目

茶褐色
40
13
2
茶褐色 2mL S-08
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP

1個

16,500( 18,150円 )

8日目

茶褐色
32
15
2
茶褐色 2mL S-09A
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP

1個

16,900( 18,590円 )

8日目

茶褐色
40
15
3
茶褐色 3mL S-09B
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP

1個

17,000( 18,700円 )

10日目

茶褐色
45
16.5
5
茶褐色 5mL S-2
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP

1個

18,600( 20,460円 )

10日目

茶褐色
40
18
5
茶褐色 5mL SV-5
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP

1個

18,700( 20,570円 )

1日目

茶褐色
45
24
10
茶褐色 10mL SV-10
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP

1個

10,400( 11,440円 )

1日目

茶褐色
50
25
15
茶褐色 15mL SV-15
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP

1個

11,300( 12,430円 )

1日目

茶褐色
55
27
20
茶褐色 20mL SV-20
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP

1個

12,350( 13,585円 )

1日目

茶褐色
65
30
30
茶褐色 30mL SV-30
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP

1個

16,900( 18,590円 )

1日目

茶褐色
78
35
50
茶褐色 50mL SV-50M
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP

1個

18,650( 20,515円 )

1日目

茶褐色
120
40
100
茶褐色 100mL SV-100
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP

1個

16,250( 17,875円 )

1日目

茶褐色
90
50
110
茶褐色 110mL SV-110
本体/硬質ガラス、キャップ/メラミン、パッキン/ソフトロンPP

1個

18,520( 20,372円 )

1日目

茶褐色
125
50
150
茶褐色 150mL SV-150
本体/硬質ガラス、キャップ/メラミン、パッキン/ソフトロンPP

1個

23,960( 26,356円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ねじ口びん(標準セット)です。
・様々なサイズの商品をご用意しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口びん(標準セット)

ねじ口びん(標準セット)

    PETスクリューバイアル 60ML 50本入

    PETスクリューバイアル 60ML 50本入

      メーカー アズワン コクゴ
      通常価格 9,750円 4,525円
      通常出荷日 1日目~   7日目  

      ねじ口びん(標準セット)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました